Обзор
Особенности и преимущества
- Номинальное напряжение диэлектрической изоляции 400 В, ср.кв., в корпусе для авиационно-космического применения
- Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: >100 кВ/мкс
- Преобразование уровней 1.8 В - 5 В
- Высокий логический уровень сигнала на выходе в отсутствие изменений сигнала на входе
- Малая задержка распространения
- 13.5 нс, макс., при работе от 5 В
- 15 нс, макс., при работе от 1.8 В
- Низкое энергопотребление
- Потребляемый ток 17 мА на стороне 1 при 150 Мбит/с
- Потребляемый ток 17.5 мА на стороне 2 при 150 Мбит/с
- Максимальная гарантированная скорость передачи 150 Мбит/с
Подробнее о продукте
ADuM141ES – это четырехканальный цифровой изолятор, построенный на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices. Благодаря сочетанию технологий изготовления быстродействующих КМОП транзисторов и монолитных трансформаторов с воздушным сердечником этот компонент обеспечивает отличные характеристики, превосходящие характеристики альтернативных решений, например, на базе оптопар и других интегрированных устройств сопряжения. Максимальная задержка распространения изоляторов составляет 13.5 нс, а искажение длительности импульса — менее 3 нс при работе от 5 В. Компонент обеспечивает межканальное согласование временных характеристик в пределах 3.0 нс, максимум.
ADuM141ES имеет независимые каналы данных и способен выдерживать напряжение 400 В, ср.кв. Компонент работает с напряжением питания на любой из сторон канала в диапазоне от 1.8 В до 5.5 В, обеспечивая совместимость с низковольтными системами и позволяя осуществлять преобразование уровней при передаче данных через изоляционный барьер.
В отличие от других альтернатив оптопарам компонент гарантирует корректное постоянное напряжение на выходе при статическом состоянии входного логического сигнала. Он имеет два различных варианта поддержания отказоустойчивости, в которых выходы переходят в предопределенное состояние при отсутствии напряжения питания на входной стороне или неподключенных входных сигналах.
ADuM141ES выпускается в небольшом 16-выводном плоском корпусе с припаянным с обратной стороны выводами для обеспечения напряжения изоляции 400 В, ср. кв.
Области применения
- Системы сбора данных с гальванической развязкой
- Высокоскоростная передача данных с гальванической развязкой
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
High Dose Rate Radiation Reports (1)
Single Event Effects Radiation Reports (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADUM141ES Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.