Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Qualified for automotive applications
  • Low power operation
  • Bidirectional communication
  • 3 V/5 V level translation
  • High temperature operation: 125°C
  • High data rate: dc to 90 Mbps (NRZ)
  • Precise timing characteristics
  • High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADuM1401 is a quad-channel digital isolator with 3/1 channel directionality based on Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. Combining high speed CMOS and monolithic air core transformer technology, these isolation components provide outstanding performance characteristics superior to alternatives, such as optocoupler devices.

By avoiding the use of LEDs and photodiodes, iCoupler devices remove the design difficulties commonly associated with opto-couplers. The typical optocoupler concerns regarding uncertain current transfer ratios, nonlinear transfer functions, and temperature and lifetime effects are eliminated with the simple iCoupler digital interfaces and stable performance characteristics.

The need for external drivers and other discrete components is eliminated with these iCoupler products. Furthermore, iCoupler devices consume one-tenth to one-sixth of the power of optocouplers at comparable signal data rates.

The ADuM1400 / ADuM1401 / ADuM1402 isolators provide four independent isolation channels in a variety of channel configurations and data rates (see the Ordering Guide in the data sheet). All models operate with the supply voltage on either side ranging from 2.7 V to 5.5 V, providing compatibility with lower voltage systems as well as enabling a voltage translation functionality across the isolation barrier. In addition, the ADuM1400 / ADuM1401 / ADuM1402 provide low pulse width distortion (<2 ns for CRW grade) and tight channel-to-channel matching (<2 ns for CRW grade). Unlike other optocoupler alternatives, the ADuM1400 / ADuM1401 / ADuM1402 isolators have a patented refresh feature that ensures dc correctness in the absence of input logic transitions and when power is not applied to one of the supplies.

APPLICATIONS

  • General-purpose multichannel isolation
  • SPI interface/data converter isolation
  • RS-232/RS-422/RS-485 transceivers
  • Industrial field bus isolation
  • Automotive systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Типовые проекты (1)

Материалы по теме

Соответствие стандартам безопасности (1)

Редко задаваемые вопросы (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.