Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Automotive versions qualified per AEC-Q100
- Low power operation
- Bidirectional communication
- 3 V/5 V level translation
- High temperature operation: 125°C
- High data rate: dc to 90 Mbps (NRZ)
- Precise timing characteristics
- High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADuM130x are triple-channel digital isolators based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. Combining high speed CMOS and monolithic transformer technology, these isolation components provide outstanding performance characteristics superior to alternatives, such as optocouplers.Applications
- General-purpose multichannel isolation
- SPI interface/data converter isolation
- RS-232/RS-422/RS-485 transceivers
- Industrial field bus isolation
- Automotive systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (10)
Руководства пользователя (4)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (8)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADUM1301 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.