Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Up to 100 Mbps data rate (NRZ)
- Low propagation delay: 23 ns typical
- Low dynamic power consumption
- Bidirectional communication
- 3.3 V to 5 V level translation
- High temperature operation: 125°C
- High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
- Default high output: ADuM1280/ADuM1281
- Default low output: ADuM1285/ADuM1286
- Narrow body, RoHS-compliant, 8-lead SOIC
- Safety and regulatory approvals
- UL recognition: 3000 V rms for 1 minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice 5A
- VDE Certificate of Conformity
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
- VIORM = 560 V peak
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The ADuM1280/ADuM1281/ADuM1285/ADuM1286 are dualchannel digital isolators based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. Combining high speed CMOS and monolithic air core transformer technology, these isolation components provide outstanding performance characteristics superior to alternatives, such as optocoupler devices and other integrated couplers.
With propagation delay at 23 ns, pulse width distortion is less than 2 ns for C grade. Channel-to-channel matching is tight at 5 ns for C grade. The two channels of the ADuM1280/ADuM1281/ADuM1285/ADuM1286 are independent isolation channels and are available in two channel configurations with three different data rates up to 100 Mbps (see the Ordering Guide). Industrial grade models operate with the supply voltage on either side ranging from 3.135 V to 5.5 V and the automotive grades operate from 3.135 V to 5.5 V, providing compatibility with lower voltage systems as well as enabling a voltage translation functionality across the isolation barrier. Unlike other optocoupler alternatives, the ADuM1280/ADuM1281/ ADuM1285/ADuM1286 isolators have a patented refresh feature that ensures dc correctness in the absence of input logic transitions. When power is first applied or is not yet applied to the input side, the ADuM1280 and ADuM1281 have a default high output, and the ADuM1285 and ADuM1286 have a default low output.
For more information on safety and regulatory approvals, go to www.analog.com/icouplersafety.
Applications
- General-purpose multichannel isolation
- Data converter isolation
- Industrial field bus isolation
- Hybrid electric vehicles, battery monitor, and motor drive
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.