Обзор

Особенности и преимущества

  • Bidirectional I2C communication
  • Open-drain interfaces
  • Suitable for hot swap applications
  • 30 mA current sink capability
  • 1000 kHz operation
  • 3.0 V to 5.5 V supply/logic levels
  • 8-lead, RoHS compliant SOIC package
  • See datasheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADuM1250 / ADuM1251 are hot swappable digital isolators with non-latching, bidirectional communication channels compatible with I2C interfaces. This eliminates the need for splitting I2C signals into separate transmit and receive signals for use with standalone optocouplers.

The ADuM1250 provides two bidirectional channels, supporting a complete isolated I2C interface. The ADuM1251 provides one bidirectional channel and one unidirectional channel for those applications where a bidirectional clock is not required.

Both the ADuM1250 and ADuM1251 contain hot swap circuitry to prevent glitching data when an unpowered card is inserted onto an active bus.

These isolators are based on iCoupler® chip scale transformer technology from Analog Devices, Inc. iCoupler is a magnetic isolation technology with functional, performance, size, and power consumption advantages as compared to optocouplers. With the ADuM1250/ADuM1251, iCoupler channels can be integrated with semiconductor circuitry, which enables a complete isolated I2C interface to be implemented in a small form factor.

APPLICATIONS

  • Isolated I2C, SMBus, or PMBus interfaces
  • Multilevel I2C interfaces
  • Power supplies
  • Networking
  • Power over Ethernet
  • Hybrid electric vehicle battery management

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Типовые проекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.