Обзор

Особенности и преимущества

  • Крайне низкое энергопотребление
    • Рабочее напряжение 3.3 В
    • Потребляемый ток 6 мкА на канал при активной регенерации
    • Потребляемый ток 0.3 мкА на канал при отключенной регенерации
  • Типичный ток в динамическом режиме 148 мкА/Мбит/с на канал
    • Рабочее напряжение 2.5 В
    • Потребляемый ток 3 мкА на канал при активной регенерации
    • Потребляемый ток 0.1 мкА на канал при отключенной регенерации
  • Типичный ток в динамическом режиме 116 мкА/Мбит/с на канал
  • Маленький 8-выводный корпус SOIC
  • Двунаправленная связь
  • Уведомление о регистрации компонента CSA #5A (ожидается получение)
  • Пропускная способность до 2 Мбит/с (NRZ)
  • Работает при высоких температурах: 125°C
  • Доступны четырехканальные версии продукта
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADuM1240/ADuM1241/ADuM1245/ADuM1246 – это микропотребляющие двухканальные цифровые изоляторы, построенные на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices. (Доступны четырехканальные версии продукта). Благодаря сочетанию быстродействующих схем КМОП и монолитных трансформаторов с воздушным сердечником эти продукты обеспечивают выдающиеся показатели, превосходящие характеристики альтернативных устройств, например, оптопар, потребляя при этом наименьшую среди любых доступных компонентов гальванической развязки мощность.

Компоненты этого семейства двухканальных цифровых изоляторов с выдерживаемым напряжением 3 кВ выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC и поддерживают работу с напряжением питания 2.5 В, обеспечивая наименьшую возможную потребляемую мощность, которая составляет доли от потребляемой мощности сопоставимых изоляторов при сопоставимых скоростях передачи (до 2 Мбит/с). Кроме того, все модели вносят малые искажения длительности импульсов (<8 нс в моделях градации A) и содержат входной фильтр импульсных помех для защиты от воздействия внешних шумов.

На любой из сторон изоляционного барьера в любой из моделей может использоваться напряжение питания от 2.25 В, что позволяет обеспечить совместимость с низковольтными системы и преобразование уровней напряжения при передаче данных через изоляционный барьер. Выходные сигналы всех продуктов имеют определенное логическое состояние, устанавливаемое по умолчанию в отсутствие питания на входе. При первой подаче питания или в отсутствие питания на входной стороне выходные сигналы ADuM1240 и ADuM1241 устанавливаются в состояние высокого логического уровня, а выходные сигналы ADuM1245 и ADuM1246 - в состояние низкого логического уровня.

Ключевые особенности продукта

  1. Выдающиеся характеристики энергопотребления. Эти цифровые изоляторы с выдерживаемым напряжением 3 кВ поддерживают работу с напряжениями питания 2.5 В.
  2. Искажения и защита от шума. Малые искажения длительности импульса (< 8 нс в моделях градации A) и входной фильтр импульсных помех для защиты от внешних шумов.

Технология iCoupler. Патентованная технология компании Analog Devices, сочетающая технологии изготовления быстродействующих схем КМОП и монолитных трансформаторов с воздушным сердечником.

Области применения

  • Универсальные малопотребляющие, многоканальные схемы гальванической развязки
  • Малопотребляющие схемы периферийного интерфейса (SPI) с тактовой частотой до 1 МГц
  • Системы управления технологическими процессами с интерфейсом токовой петли 4 мА - 20 мА

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

ADUM1245 IBIS Models

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.