Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкое энергопотребление
- Рабочее напряжение 3.3 В
- Потребляемый ток 6 мкА на канал при активной регенерации
- Потребляемый ток 0.3 мкА на канал при отключенной регенерации
- Типичный ток в динамическом режиме 148 мкА/Мбит/с на канал
- Рабочее напряжение 2.5 В
- Потребляемый ток 3 мкА на канал при активной регенерации
- Потребляемый ток 0.1 мкА на канал при отключенной регенерации
- Типичный ток в динамическом режиме 116 мкА/Мбит/с на канал
- Маленький 8-выводный корпус SOIC
- Двунаправленная связь
- Уведомление о регистрации компонента CSA #5A (ожидается получение)
- Пропускная способность до 2 Мбит/с (NRZ)
- Работает при высоких температурах: 125°C
- Доступны четырехканальные версии продукта
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADUM1241 - это микропотребляющий двухканальный цифровой изолятор с устанавливаемым по умолчанию высоким логическим уровнем выходного сигнала и конфигурацией каналов 1/1, который производится на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices. (Доступны четырехканальные версии продукта). Благодаря сочетанию быстродействующих схем КМОП и монолитных трансформаторов с воздушным сердечником эти продукты обеспечивают выдающиеся показатели, превосходящие характеристики альтернативных устройств, например, оптопар, потребляя при этом наименьшую среди любых доступных компонентов гальванической развязки мощность.
Компоненты этого семейства двухканальных цифровых изоляторов с выдерживаемым напряжением 3 кВ выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC и поддерживают работу с напряжением питания 2.5 В, обеспечивая наименьшую возможную потребляемую мощность, которая составляет доли от потребляемой мощности сопоставимых изоляторов при сопоставимых скоростях передачи (до 2 Мбит/с). Кроме того, все модели вносят малые искажения длительности импульсов (<8 нс в моделях градации A) и содержат входной фильтр импульсных помех для защиты от воздействия внешних шумов.
На любой из сторон изоляционного барьера в любой из моделей может использоваться напряжение питания от 2.25 В, что позволяет обеспечить совместимость с низковольтными системы и преобразование уровней напряжения при передаче данных через изоляционный барьер. Выходные сигналы всех продуктов имеют определенное логическое состояние, устанавливаемое по умолчанию в отсутствие питания на входе. При первой подаче питания или в отсутствие питания на входной стороне выходные сигналы ADuM1240 и ADuM1241 устанавливаются в состояние высокого логического уровня, а выходные сигналы ADuM1245 и ADuM1246 - в состояние низкого логического уровня.
Ключевые особенности продукта
- Выдающиеся характеристики энергопотребления. Эти цифровые изоляторы с выдерживаемым напряжением 3 кВ поддерживают работу с напряжениями питания 2.5 В.
- Искажения и защита от шума. Малые искажения длительности импульса (< 8 нс в моделях градации A) и входной фильтр импульсных помех для защиты от внешних шумов.
Технология iCoupler. Патентованная технология компании Analog Devices, сочетающая технологии изготовления быстродействующих схем КМОП и монолитных трансформаторов с воздушным сердечником.
Области применения
- Универсальные малопотребляющие, многоканальные схемы гальванической развязки
- Малопотребляющие схемы периферийного интерфейса (SPI) с тактовой частотой до 1 МГц
- Системы управления технологическими процессами с интерфейсом токовой петли 4 мА - 20 мА
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADUM1241 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.