Обзор

Особенности и преимущества

  • Isolated high-side and low-side outputs
    • High side or low side relative to input: ±700 V peak
    • High-side/low-side differential: 700 V peak
  • 0.1 A peak output current
  • CMOS input threshold levels
  • High frequency operation: 5 MHz maximum
  • High common-mode transient immunity: >75 kV/µs
  • High temperature operation: 105°C
  • Wide body, RoHS-compliant, 16-lead SOIC
  • Safety and regulatory approvals
    • UL recognition
      2500 V rms for 1 minute per UL 1577
    • VDE certificate of conformity
      DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      VIORM = 560 V peak

Подробнее о продукте

The ADuM1234 is an isolated, half-bridge gate driver that employs the Analog Devices, Inc. iCoupler® technology to provide independent and isolated high-side and low-side outputs. Combining high speed CMOS and monolithic transformer technology, this isolation component provides outstanding performance characteristics superior to optocoupler-based solutions.

By avoiding the use of LEDs and photodiodes, this iCoupler gate drive device is able to provide precision timing characteristics not possible with optocouplers. Furthermore, the reliability and performance stability problems associated with optocoupler LEDs are avoided.

In comparison to gate drivers employing high voltage level translation methodologies, the ADuM1234 offers the benefit of true, galvanic isolation between the input and each output. Each output can be operated up to ±700 VPEAK relative to the input, thereby supporting low-side switching to negative voltages. The differential voltage between the high side and low side can be as high as 700 VPEAK.

As a result, the ADuM1234 provides reliable control over the switching characteristics of IGBT/MOSFET configurations over a wide range of positive or negative switching voltages.

Applications

  • Isolated IGBT/MOSFET gate drives
  • Plasma displays
  • Industrial inverters
  • Switching power supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь