Обзор

Особенности и преимущества

  • Аналоговый вход/выход
  • 22-канальный, 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), быстродействие 800 kSPS
    • 10 внешних каналов
    • 1 интегрированный датчик температуры кристалла
    • 6 каналов мониторинга сигналов цифро-аналоговых преобразователей с выходом тока (IDAC)
    • 3 канала мониторинга питания
    • 2 канала мониторинга выхода буферизированного источника опорного напряжения
  • Полностью дифференциальный и несимметричный режимы
  • Диапазон аналоговых входных напряжений от 0 В до 2.5 В
  • Шесть 12-/14-разрядных выходных каналов IDAC с низким уровнем шума
    • 1× 250 мА, 1× 200 мА, 2× 100 мА и 2× 20 мА
    • Выходы IDAC полупроводникового оптического усилителя с подтягивающими к −3.0 В резисторами
  • Восемь 12-разрядных ЦАП с выходом напряжения (VDACs)
    • Каналы 0 и 1: 0 В - 3 В, нагрузка 75 Ом
    • Каналы 2 и 3: −5 В - 0 В, нагрузка 500 Ом
    • Каналы 4 и 5: 0 В - 3 В, нагрузка 300 Ом
    • Канал 6: 0 В - 5 В, нагрузка 500 Ом
    • Канал 7: 0 В - 5 В, нагрузка 100 Ом
  • Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В
    • 2 буферизированных выхода 2.5 В
  • Микроконтроллер
    • Процессор ARM Cortex-M3, 32-разрядная архитектура RISC
    • Поддержка загрузки и отладки кода через последовательный порт
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADuCM310 – это многокристальная интегрированная система с вертикальной компоновкой, предназначенная для диагностики и управления перестраиваемыми оптическими лазерными модулями. Компонент включает в себя 16-разрядный (точность 14 бит) многоканальный АЦП последовательного приближения, процессор ARM Cortex-M3, восемь ЦАП с выходом напряжения, шесть ЦАП с выходом тока и флэш/электрически стираемую память, которые помещены в один корпус CSP_BGA со 112 шариковыми контактами, имеющий габариты 6 мм × 6 мм.

Нижний кристалл стека содержит основную часть низковольтных аналоговых схем и является самым большим из трех кристаллов. На нем расположены АЦП, ЦАП с выходом напряжения, основные схемы ЦАП с выходом тока, а также другие вспомогательные аналоговые схемы, например, прецизионный источник опорного напряжения 2.5 В с малым дрейфом.

Средний кристалл стека содержит основную часть цифровых схем, включая процессор ARM Cortex-M3, блоки флэш и SRAM памяти, а также все периферийные модули цифровой связи. Кроме того данный кристалл обеспечивает сигналы тактовой синхронизации для всей микросхемы. Источником входного сигнала внутренней схемы ФАПЧ, формирующей системный тактовый сигнал с частотой 80 МГц, является внутренний генератор частоты 16 МГц.

Верхний кристалл, имеющий наименьшие габариты, разработан по высоковольтной технологии и содержит выходные цепи ЦАП с выходом напряжения, работающие с питанием −5 В и +5 В. На кристалле расположена аналоговая часть ЦАП, предназначенного для работы с диодом с безопасной рабочей областью (SOA), которая позволяет подтягивать внешний диод SOA к отрицательному напряжению −3.0 В для быстрого отключения выхода лазера.

Внутренний АЦП способен работать с частотой преобразования до 800 kSPS. Он имеет 10 внешних входов, которые могут быть сконфигурированы для работы с несимметричными или дифференциальными сигналами. Также на вход АЦП могут подаваться сигналы от внутренних источников, включая каналы контроля напряжений питания, интегрированный датчик температуры и схему контроля внутреннего опорного напряжения.

ЦАП с выходом напряжения – это 12-разрядные строковые ЦАП с выходными буферами, имеющими нагрузочную способность по току от 10 до 50 мА и способные работать с емкостной нагрузкой 10 нФ.

Обладающие малым дрейфом ЦАП с выходом тока имеют разрешение 14 бит и диапазон выходного тока полной шкалы от 0 мА - 20 мА до 0 мА - 250 мА в ЦАП диода SOA (IDAC3). ЦАП диода также способен выполнять роль приемника тока от 0 мА до минус 80 мА.

Компонент содержит интегрированный прецизионный источник опорного напряжения 2.5 В. Он обладает малым дрейфом и используется внутренним АЦП, ЦАП с выходом тока и ЦАП с выходом напряжения.

ADuCM310 также имеет два буферизированных выхода опорного напряжения, которые способны выдавать ток до 1.2 мА, для использования внешними компонентами.

В ADuCM310 интегрирован процессор ARM Cortex-M3 с частотой 80 МГц. Это 32-разрядный процессор на базе архитектуры с ограниченным набором команд (RISC), который обеспечивает пиковую производительность до 100 DMIPS. Процессор ARM Cortex-M3 также содержит конфигурируемый 14-канальный контроллер прямого доступа к памяти (DMA) для поддержки интерфейсов передачи данных SPI, UART и I2C. Кроме того, ADuCM310 имеет интегрированные на кристалле энергонезависимую флэш/электрически стираемую память объемом 256 кБ и память SRAM объемом 32 кБ.

Тактовый сигнал системы частотой 80 МГц формируется из сигнала интегрированного генератора частотой 16 МГц. Он может подаваться на делитель частоты для понижения рабочей частоты процессора и экономии потребляемой мощности. В компоненте также интегрирован малопотребляющий внутренний генератор частоты 32 кГц, который может использоваться для тактирования таймеров. ADuCM310 содержит три универсальных таймера, таймер пробуждения (который может использоваться в качестве универсального таймера) и системный сторожевой таймер.

Доступный набор периферийных модулей связи может конфигурироваться в соответствии с требованиями конкретного приложения. Он включает в себя порт UART, 2 порта I2C, 2 порта SPI, порты универсального ввода/вывода (GPIO) и контроллер широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

Фабричная аппаратная прошивка поддерживает внутрисхемную загрузку по последовательному порту UART, а последовательный интерфейс отладки SW-DP может быть использован для загрузки программы и эмуляции. Все эти возможности реализованы в системе проектирования EVAL-ADuCM310QSPZ.

ADuCM310 работает с напряжениями питания в диапазоне от 2.9 В до 3.6 В и имеет температурный диапазон от −10°C до +85°C.

Обратите внимание, что для обозначения многофункциональных выводов, например, P1.0/SIN/ECLKIN/PLAI[4], может использоваться как полное его наименование, так и имя отдельно взятой обсуждаемой функции, например, P1.0.

Дополнительную информацию об ADuCM310 см. в справочном руководстве по ADuCM310, How to Set Up and Use the ADuCM310 (Конфигурирование и работа с ADuCM310).

 


Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADuCM310 CMSIS Pack

Download this file to add support for the ADuCM310 to Keil uVision

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.