Обзор

Особенности и преимущества

  • Analog I/O
    • 8-channel, 247 kSPS, 12-Bit ADC DC performance: ±1 LSB INL AC performance: 71 dB SNR
    • DMA controller for high speed ADC-to-RAM capture
    • 2 12-bit (monotonic) voltage output DACs
    • Dual output PWM/Σ-Δ DACs
    • On-chip temperature sensor function: ±3°C
    • On-chip voltage reference
  • Memory
    • 62 kB on-chip Flash/EE program memory
    • 4 kB on-chip Flash/EE data memory
    • Flash/EE, 100 Yr retention, 100,000 cycles of endurance
    • 2304 bytes on-chip data RAM
  • 8051-based core
  • see data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADuC832 is a complete, smart transducer front end, integrating a high performance self-calibrating multichannel 12-bit ADC, dual 12-bit DACs, and programmable 8-bit MCU on a single chip.

The device operates from a 32 kHz crystal with an on-chip PLL, generating a high frequency clock of 16.78 MHz. This clock is, in turn, routed through a programmable clock divider from which the MCU core clock operating frequency is generated. The microcontroller core is an 8052 and is therefore 8051 instruction set compatible with 12 core clock periods per machine cycle. 62 kB of nonvolatile Flash/EE program memory are provided on chip. There are also 4 kB of nonvolatile Flash/EE data memory, 256 bytes of RAM, and 2 kB of extended RAM integrated on chip.

The ADuC832 also incorporates additional analog functionality with two 12-bit DACs, a power supply monitor, and a band gap reference. On-chip digital peripherals include two 16-bit Σ-Δ DACs, a dual-output 16-bit PWM, a watchdog timer, time interval counter, three timers/counters, Timer 3 for baud rate generation, and serial I/O ports (SPI, I2C®, and UART).

Applications

  • Optical networking—laser power control
  • Base station systems
  • Precision instrumentation, smart sensors
  • Transient capture systems
  • DAS and communications systems
  • Upgrade to ADuC812 systems; runs from 32 kHz
  • External crystal with on-chip PLL.
  • Also available: ADuC831 pin-compatible upgrade to existing ADuC812 systems that require additional
    code or data memory; runs from 1 MHz to 16 MHz
  • External crystal 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Статьи по применению (18)

ПО и системные требования

Примеры программ

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.