Обзор
Особенности и преимущества
- ANALOG I/O
- 8-channel, 247 kSPS 12-bit ADC
DC performance: ±1 LSB INL
AC performance: 71 dB SNR - DMA controller for high speed ADC-to-RAM capture
- 2 12-Bit (monotonic) voltage output DACs
- Dual output PWM/Σ-Δ DACs
- On-chip temperature sensor function ±3C
- On-chip voltage reference
- 8-channel, 247 kSPS 12-bit ADC
- Memory
- 62 kBytes on-chip Flash/EE program memory
- 4 kBytes on-chip Flash/EE data memory
- Flash/EE, 100 yr retention, 100 kCycles endurance
- 2304 bytes on-chip data RAM
- 8051 based core
- 8051 compatible instruction set (16 MHz max)
- 12 interrupt sources, 2 priority levels
- Dual data pointer
- Extended 11-bit stack pointer
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADuC831 is a fully integrated 247 kSPS data acquisition system incorporating a high performance self-calibrating multi-channel 12-bit ADC, dual 12-bit DACs, and programmable 8-bit MCU on a single chip.
The microcontroller core is an 8052, and therefore 8051-instruction-set compatible with 12 core clock periods per machine cycle. 62 kBytes of nonvolatile Flash/EE program memory are provided on-chip. Four kBytes of nonvolatile Flash/EE data memory, 256 bytes RAM and 2 kBytes of extended RAM are also integrated on-chip.
The ADuC831 also incorporates additional analog functionality with two 12-bit DACs, power supply monitor, and a band gap reference. On-chip digital peripherals include two 16-bit Σ-∆ DACs, dual output 16-bit PWM, watchdog timer, time interval counter, three timers/counters, Timer 3 for baud rate generation and serial I/O ports (I2C, SPI and UART).
On-chip factory firmware supports in-circuit serial download and debug modes (via UART), as well as single-pin emulation mode via the EA pin. The ADuC831 is supported by QuickStart™ and QuickStart Plus development systems featuring low cost software and hardware development tools.
The part is specified for 3 V and 5 V operation over the extended industrial temperature range, and is available in a 52-lead plastic quad flatpack package and in a 56-lead chip scale package.
Applications
- Optical networking—laser power control
- Base station systems
- Precision instrumentation, smart sensors
- Transient capture systems
- DAS and communications systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (16)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
Примеры программ
ADuC831 Code Examples
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADUC831 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.