Обзор

Особенности и преимущества

  • 2-Channel, Differential Input, Programmable Gain, Self-Calibrating, 24-Bit Primary ADC
  • 3-Channel, Single-Ended Input, Self Calibrating, 16-Bit Auxiliary ADC
  • Single 12-Bit Rail-to-Rail Voltage-Output DAC
  • Industry Standard 8052 Microcontroller
  • 8K-Byte In-Circuit Re-Programmable Flash Program Memory
  • Precision Temperature Sensor
  • 640-Byte Read/Write Accessible Non-Volatile Flash Data Memory
  • Programmable PLL Clock & Low 
    Power Operating Modes
  • Voltage Reference, Serial Interface Ports, Watchdog Timer, Power 
    Supply Monitor, etc
  • Embedded Download/Debug & 
    Emulation Features

Подробнее о продукте

The ADuC824 MicroConverter® is a fully integrated 24-bit data acquisition system-on-a-chip. Like all of ADI's MicroConverter products, it features precision A/D & D/A conversion and a Flash microcontroller on a single chip.

The ADuC824 is 100% backward compatible (hardware and software) with the ADuC816. It is available in 52-pin PQFP or 56-pin CSP packages and operates on a 3V or 5V power supply.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Статьи по применению (16)

ПО и системные требования

Примеры программ

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Обучающий материал по сигма-дельта АЦП

Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.