Обзор
Особенности и преимущества
- Analog I/O
- 8-Channel, High Accuracy 12-Bit ADC
- On-Chip, 100 ppm/°C Voltage Reference
- High Speed 200 kSPS
- DMA Controller for High Speed ADC-to-RAM Capture
- 2 12-Bit Voltage Output DACs
- On-Chip Temperature Sensor Function
- Memory
- 8K Bytes On-Chip Flash/EE Program Memory
- 640 Bytes On-Chip Flash/EE Data Memory
- 256 Bytes On-Chip Data RAM
- 16M Bytes External Data Address Space
- 64K Bytes External Program Address Space
- 8051 Compatible Core
- 12 MHz Nominal Operation (16 MHz Max)
- 3 16-Bit Timer/Counters
- High Current Drive Capability—Port 3
- 9 Interrupt Sources, 2 Priority Levels
- Power
- Specified for 3 V and 5 V Operation
- Normal, Idle, and Power-Down Modes
- On-Chip Peripherals
- UART and SPI® Serial I/O
- 2-Wire (400 kHz I2C® Compatible) Serial I/O
- Watchdog Timer
- Power Supply Monitor
Подробнее о продукте
The ADuC812 is a fully integrated 12-bit data acquisition system incorporating a high performance self-calibrating multichannel ADC, dual DAC, and programmable 8-bit MCU (8051 instruction set compatible) on a single chip.
The programmable 8051 compatible core is supported by 8K bytes Flash/EE program memory, 640 bytes Flash/EE data memory, and 256 bytes data SRAM on-chip.
Additional MCU support functions include Watchdog Timer, Power Supply Monitor, and ADC DMA functions. Thirty-two programmable I/O lines, I2C compatible SPI and Standard UART Serial Port I/O are provided for multiprocessor interfaces and I/O expansion.
Normal, idle, and power-down operating modes for both the MCU core and analog converters allow flexible power management schemes suited to low power applications. The part is specified for 3 V and 5 V operation over the industrial temperature range and is available in a 52-lead, plastic quad flatpack package.
Applications
- Intelligent Sensors Calibration and Conditioning
- Battery-Powered Systems (Portable PCs, Instruments, Monitors)
- Transient Capture Systems
- DAS and Communications Systems
- Control Loop Monitors (Optical Networks/Base Stations)
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (16)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
Примеры программ
ADuC812 Code Examples
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.