Обзор
Особенности и преимущества
- Analog input/output - See data sheet for additional information.
- Microcontroller
ARM7TDMI core, 16-/32-bit RISC architecture
JTAG port supports code download and debug
Multiple clocking options - Memory
32 kB (16 kB × 16) Flash/EE memory
4 kB (1 kB × 32) SRAM - Tools
In-circuit download, JTAG based debug
Low cost, QuickStart development system
- Communications interfaces
- SPI interface (5 Mbps)
4-byte Rx and Tx FIFOs - UART serial I/O and I2C (master/slave)
- See Data Sheet for Additional Information
Подробнее о продукте
The ADuC7060/ADuC7061 are fully integrated, 8 kSPS, 24-bit data acquisition systems incorporating high performance multi-channel sigma-delta (Σ-Δ) analog-to-digital converters (ADCs), 16-bit/ 32-bit ARM7TDMI® MCU, and Flash/EE memory on a single chip.The ADCs consists of a 5-channel primary ADC and up to an 8-channel auxiliary ADC. The ADCs operate in single-ended or differential input modes. A single channel buffered voltage output DAC is available on-chip. The DAC output range is programmable to one of two voltage ranges.
The devices operate from an on-chip oscillator and a PLL gene-rating an internal high frequency clock up to 10.24 MHz. The microcontroller core is an ARM7TDMI, 16-bit/32-bit RISC machine offering up to 10 MIPS peak performance. 4 kB of SRAM and 32 kB of nonvolatile Flash/EE memory are provided on-chip. The ARM7TDMI core views all memory and registers as a single linear array.
The ADuC7060/ADuC7061 contain four timers. Timer 1 is wake-up timer with the ability to bring the part out of power saving mode. Timer 2 may be configured as a watchdog timer. A 16-bit PWM with six output channels is also provided.
The ADuC7060/ADuC7061 contain an advanced interrupt controller. The vectored interrupt controller (VIC) allows every interrupt to be assigned a priority level. It also supports nested interrupts to a maximum level of eight per IRQ and FIQ. When IRQ and FIQ interrupt sources are combined, a total of 16 nested interrupt levels are supported.On-chip factory firmware supports in-circuit serial download via the UART serial interface ports and nonintrusive emulation via the JTAG interface.
The parts operate from 2.375 V to 2.625 V over an industrial temperature range of −40°C to +125°C.
Applications
- Industrial automation and process control
- Intelligent, precision sensing systems, 4 mA to 20 mA loop-based smart sensors
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (3)
ПО и системные требования
Примеры программ
ADuC706x Library
ADuC706x Code Examples
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Типовые проекты (4)
Материалы по теме
Описание схемы (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADUC7061 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.