Обзор
Особенности и преимущества
- High precision ADC
- Dual channel, simultaneous sampling, 16-bit Σ-Δ ADCs
- Programmable ADC throughput from 10 Hz to 1 kHz
- On-chip 5 ppm/ºC voltage reference
- Current channel
Fully differential, buffered input
Programmable gain
ADC input range: −200 mV to +300 mV
Digital comparator with current accumulator feature - Voltage channel
Buffered, on-chip attenuator for 12 V battery input - Temperature channel
External and on-chip temperature sensor options - Microcontroller
ARM7TDMI-S core, 16-/32-bit RISC architecture 20.48 MHz PLL On-chip precision oscillator
- JTAG port supports code download and debug
- Memory
64 kB Flash/EE memory options, 4-kB SRAM
10,000-cycle Flash/EE endurance, 20-year Flash/EE retention
In-circuit download via JTAG and LIN - On-chip peripherals
LIN 2.1-compatible slave
SPI
GPIO port
1 × general-purpose timer
Wake-up and watchdog timers
On-chip power-on-reset - See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADuC7039 is a complete system solution for battery monitoring in 12 V automotive applications. This device integrates all of the required features to precisely and intelligently monitor, process, and diagnose 12 V battery parameters including battery current, voltage, and temperature over a wide range of operating conditions.Applications
- Battery sensing/management for automotive systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Обучающий материал по сигма-дельта АЦП
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADUC7039 Обсуждения
Образцы и покупка
Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.