Обзор

Особенности и преимущества

  • High precision ADCs
  • Dual channel, simultaneous sampling, 16-bit, Σ-Δ ADCs
  • Programmable ADC throughput from 1 Hz to 8 kHz
  • On-chip 5 ppm/°C voltage reference
  • Current channel - Please see data sheet for additional information
  • Voltage channel - Buffered, on-chip attenuator for 12 V battery inputs
  • Temperature channel
    External and on-chip temperature sensor options
  • Microcontroller - Please see data sheet for additional information.
  • Please see data sheet for additional features.

Подробнее о продукте

The ADuC7033 is a complete system solution for battery monitoring in 12 V automotive applications. The device integrates all of the required features to precisely and intelligently monitor, process, and diagnose 12 V battery parameters, including battery current, voltage, and temperature, over a wide range of operating conditions.

Minimizing external system components, the device is powered directly from the 12 V battery. An on-chip, low dropout regulator generates the supply voltage for two integrated, 16-bit, Σ-Δ ADCs. The ADCs precisely measure battery current, voltage, and temper-ature to characterize the state of health and charge of the car battery.

A Flash/EE memory-based ARM7™ microcontroller (MCU) is also integrated on-chip. It is used to both preprocess the acquired battery variables and to manage communications from the ADuC7033 to the main electronic control unit (ECU) via a local interconnect network (LIN) interface that is integrated on-chip.

Both the MCU and the ADC subsystem can be individually configured to operate in normal or flexible power-saving modes of operation.

Applications

  • Battery sensing/management for automotive systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Обучающий материал по сигма-дельта АЦП

Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.