Обзор
Особенности и преимущества
- Многоканальный, 12-разрядный АЦП, 1 MSPS
До 12 каналов АЦП - Полностью дифференциальный и несимметричный режимы
- Диапазон аналоговых входных сигналов от 0 В до VREF
- 12-разрядные ЦАП с выходом напряжения
До 4 выходных каналов ЦАП - Интегрированный источник опорного напряжения
- Интегрированный датчик температуры
- Компаратор напряжения
- Ядро ARM7TDMI, 16-/32-битная архитектура RISC
- JTAG порт для загрузки и отладки программ
- Внутренний генератор (погрешность ±3%)
- Внешний кварцевый резонатор
- Внешний тактовый сигнал с частотой до 44 МГц
- Схема ФАПЧ с программируемым делителем (рабочая частота до 41.78 МГц)
Подробнее о продукте
ADuC7023 - это полностью интегрированная 12-разрядная система сбора данных с частотой дискретизации 1 MSPS, которая включает в себя высококачественный многоканальный АЦП, 16-/32-битное ядро МК и флэш/электрически стираемую память на одном кристалле. АЦП поддерживает до 12 несимметричных входов. Также имеется 4 дополнительных входа, которые мультиплексированы с выходами ЦАП. АЦП может работать в режимах с несимметричными или дифференциальными входными сигналами. Диапазон входных напряжений АЦП составляет от 0 В до VREF. Набор периферии подсистемы АЦП дополняют источник опорного напряжения на запрещенной зоне с малым дрейфом, датчик температуры и компаратор напряжения. ЦАП способны работать с одним из двух программируемых диапазонов выходного напряжения. При необходимости ЦАП можно сконфигурировать таким образом, чтобы их выходные сигналы сохраняли установленное ранее значение при сбросе, инициируемом программой или сторожевым таймером.
Компоненты работают от внутреннего генератора и схемы ФАПЧ, комбинация которых формирует тактовый сигнал с высокой частотой 41.78 МГц. Этот тактовый сигнал передается на программируемый делитель тактовой частоты, который формирует сигнал рабочей частоты ядра МК. Ядро микроконтроллера представляет собой 16-/32-разрядный процессор RISC ARM7TDMI®, обладающий пиковой производительностью 41 MIPS. На кристалле интегрировано восемь килобайт памяти SRAM и 62 килобайта энергонезависимой флэш/электрически стираемой памяти. Все пространство памяти и регистров рассматривается ядром ARM7TDMI как единый линейный массив. В состав ADuC7023 входит контроллер прерываний с расширенными возможностями. Векторный контроллер прерываний (vectored interrupt controller, VIC) позволяет назначать каждому прерыванию уровень приоритета. Он также поддерживает вложенные прерывания с максимальным уровнем вложения равным восьми и для IRQ, и для FIQ. При объединении источников прерываний IRQ и FIQ полное количество уровней вложения равно 16. Внутренняя прошивка, запрограммированная при производстве кристалла, поддерживает внутрисхемную загрузку через последовательный интерфейс I2C, а порт JTAG обеспечивает возможность внутрисхемной эмуляции. Обе эти функции интегрированы в недорогой системе проектирования QuickStart™, поддерживающей данное семейство компонентов MicroConverter®. Компонент также содержит 16-разрядный контроллер ШИМ с пятью выходными каналами.
Для реализации функций связи компонент имеет 2 канала I2C, которые могут в индивидуальном порядке конфигурироваться для работы в режиме ведущего или ведомого. Также имеется интерфейс SPI, поддерживающий режимы ведущего и ведомого. Компоненты питаются от напряжения в диапазоне от 2.7 В до 3.6 В и работают в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. ADuC7023 выпускается в 32-выводном и 40-выводном корпусах LFCSP. Также доступно исполнение в корпусе с 36 контактами, монтированными на пластине (WLCSP).
Области применения
- Оптоволоконные сети
- Промышленные системы управления и автоматизации
- Интеллектуальные датчики, прецизионные измерительные приборы
- Базовые станции
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Технические статьи (5)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADuC7023 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.