Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Совместим с TL082/TL084
- Малый входной ток смещения: 10 пА, макс.
- Напряжение смещения
- 5.5 мВ, макс. (ADTL082A/ADTL084A)
- 9 мВ, макс. (ADTL082J/ADTL084J)
- Работа от напряжения ±15 В
- Низкий шум: 16 нВ/√Гц
- Широкая полоса: 5 МГц
- Скорость нарастания: 20 В/мкс
- КОСС: 80 дБ, мин.
- Полные гармонические искажения: 0.001%
- Потребляемый ток: 1.2 мА, тип.
- Стабилен при единичном усилении
Подробнее о продукте
ADTL082 и ADTL084 – это усилители с входным каскадом на JFET транзисторах (полевые транзисторы с управляющим p-n переходом), которые обеспечивают передовые показатели и улучшение характеристик по сравнению с компонентами семейства TL08x. ADTL082A и ADTL084A представляют собой улучшенные версии компонентов TL08x с градациями A, I и Q. ADTL082J и ADTL084J являются альтернативой стандартной версии и версии C усилителя TL08x для работы в промышленном температурном диапазоне.
Компоненты семейства ADTL08x обеспечивает меньшие уровни шума, напряжения смещения, а также температурного дрейфа напряжения смещения и тока смещения по сравнению с TL08x. Кроме того усилители семейства ADLT08x имеют большие значения ослабления синфазного сигнала и скорости нарастания.
Эти операционные усилители идеально подходят для различных областей применения, включая управление технологическими процессами, промышленное и измерительное оборудование, активную фильтрацию, преобразование данных, буферизацию, а также системы контроля и управления питанием.
Компоненты градации A выпускаются в корпусах с бессвинцовым исполнением. Компоненты стандартной градации выпускаются в корпусах как в бессвинцовом исполнении, так и с содержанием свинца.
ADTL082A и ADTL084A работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C). ADTL082J и ADTL084J работают в коммерческом температурном диапазоне (от 0°C до 70°C).
Области применения
- Универсальные усилительные схемы
- Контроль и управление питанием
- Активные фильтры
- Управление технологическими процессами/Промышленные схемы управления
- Системы сбора данных
- Схемы выборки и хранения
- Интеграторы
- Буферизация входных сигналов
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.