Обзор

Особенности и преимущества

  • Совместим с TL082/TL084
  • Малый входной ток смещения: 10 пА, макс.
  • Напряжение смещения
    • 5.5 мВ, макс. (ADTL082A/ADTL084A)
    • 9 мВ, макс. (ADTL082J/ADTL084J)
  • Работа от напряжения ±15 В
  • Низкий шум: 16 нВ/√Гц
  • Широкая полоса: 5 МГц
  • Скорость нарастания: 20 В/мкс
  • КОСС: 80 дБ, мин.
  • Полные гармонические искажения: 0.001%
  • Потребляемый ток: 1.2 мА, тип.
  • Стабилен при единичном усилении

Подробнее о продукте

ADTL082 и ADTL084 – это усилители с входным каскадом на JFET транзисторах (полевые транзисторы с управляющим p-n переходом), которые обеспечивают передовые показатели и улучшение характеристик по сравнению с компонентами семейства TL08x. ADTL082A и ADTL084A представляют собой улучшенные версии компонентов TL08x с градациями A, I и Q. ADTL082J и ADTL084J являются альтернативой стандартной версии и версии C усилителя TL08x для работы в промышленном температурном диапазоне.

Компоненты семейства ADTL08x обеспечивает меньшие уровни шума, напряжения смещения, а также температурного дрейфа напряжения смещения и тока смещения по сравнению с TL08x. Кроме того усилители семейства ADLT08x имеют большие значения ослабления синфазного сигнала и скорости нарастания.

Эти операционные усилители идеально подходят для различных областей применения, включая управление технологическими процессами, промышленное и измерительное оборудование, активную фильтрацию, преобразование данных, буферизацию, а также системы контроля и управления питанием.

Компоненты градации A выпускаются в корпусах с бессвинцовым исполнением. Компоненты стандартной градации выпускаются в корпусах как в бессвинцовом исполнении, так и с содержанием свинца.

ADTL082A и ADTL084A работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C). ADTL082J и ADTL084J работают в коммерческом температурном диапазоне (от 0°C до 70°C).

Области применения

  • Универсальные усилительные схемы
  • Контроль и управление питанием
  • Активные фильтры
  • Управление технологическими процессами/Промышленные схемы управления
  • Системы сбора данных
  • Схемы выборки и хранения
  • Интеграторы
  • Буферизация входных сигналов

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADTL082

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.