Новые материалы по теме (2)

Обзор

Особенности и преимущества

  • 1024 × 1024 ToF imager with 3.5 μm × 3.5 μm pixels
  • 75 × 75 deg Field of view (FOV)
  • Imager lens subassembly with 940nm bandpass filter
  • Illumination subassembly with eye safety support
  • 4-lane MIPI CSI-2 Tx interface, 1.5 Gbps per lane
  • 4-wire SPI and 2-wire I2C serial interfaces
  • NVM (Flash) for module boot-up sequence
  • Power regulators for local imager and illumination rails
  • Calibrated modes at 1024 × 1024 and 512 × 512 resolutions
  • Depth range: 0.4m to 4m (depth noise 15mm max, 15% min reflectivity, <5 klux equivalent sunlight)
  • Depth accuracy: ± 3 mm (across full depth range)

Подробнее о продукте

The ADTF3175 is a complete Time-of-Flight (ToF) module for high resolution 3D depth sensing and vision systems. Based on the ADSD3100, a 1 Megapixel CMOS indirect Time-of-Flight (iToF) imager, the ADTF3175 also integrates the lens and optical bandpass filter for the imager, an infrared illumination source containing optics, laser diode, laser diode driver and photodetector, a flash memory, and power regulators to generate local supply voltages. The module is fully calibrated at multiple range and resolution modes. To complete the depth sensing system, the raw image data from the ADTF3175 is processed externally by the host system processor or depth ISP.

The ADTF3175 image data output interfaces electrically to the host system over a 4-lane mobile industry processor interface (MIPI), Camera Serial Interface 2 (CSI-2) Tx interface. The module programming and operation are controlled through 4-wire SPI and I2C serial interfaces.

The ADTF3175 has module dimensions of 42mm × 31mm × 15.1mm, and is specified over an operating temperature range of -20°C to 65°C.

APPLICATIONS

  • Machine vision systems
  • Robotics
  • Building automation
  • Augmented reality (AR) systems

Статус продукта icon-recommended Пререлиз

Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.