Обзор

Особенности и преимущества

  • ADT7517 - Четыре 10-разрядных ЦАП
  • Буферизированный выход напряжения
  • Гарантированно монотонная характеристика преобразования
  • 10-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
  • 10-разрядный четырехканальный АЦП
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
  • Загрузите техническое описание ADT7517-KGD
  • Характеристики компонента полностью соответствуют заявленным в техническом описании.

Подробнее о продукте

ADT7516/ADT7517/ADT7519 совмещают в 16-выводном корпусе QSOP 10-разрядный преобразователь температуры в цифровой код, 10-разрядный четырехканальный АЦП и четыре 12-/10-/8-разрядных ЦАП, соответственно. Компоненты также содержат датчик температуры на запрещенной зоне и 10-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.25°C.

ADT7516/ADT7517/ADT7519 работают от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Каналы АЦП имеют диапазон входных напряжений от 0 В до 2.28 В и работают с постоянными сигналами. Опорное напряжение для каналов АЦП формируется внутренним источником. Выходное напряжение ЦАП имеет диапазон от 0 В до VDD, а типичное время установления выходного напряжения составляет 7 мкс.

ADT7516/ADT7517/ADT7519 поддерживают два варианта последовательного интерфейса: четырехпроводной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®, QSPI™, MICROWIRE™ и последовательными портами цифровых сигнальных процессоров, и двухпроводной интерфейс SMBus/I2C. Компоненты также имеют режим ожидания с управлением через последовательный интерфейс.

Опорное напряжение для четырех ЦАП может формироваться внутренним источником или поступать с вывода опорного напряжения. Обновление выходов всех ЦАП можно производить одновременно при помощи программной функции LDAC или внешнего вывода LDAC. ADT7516/ADT7517/ADT7519 содержат схему сброса при включении питания, которая гарантирует, что выходные напряжения ЦАП после включения питания устанавливаются в 0 В и сохраняют это состояние до первой записи достоверных данных.

Широкий диапазон напряжений питания, малый потребляемый ток и совместимый с SPI/I2C интерфейс делают ADT7516/ADT7517/ADT7519 идеальным выбором для различных областей применения, включая персональные компьютеры, офисное оборудование и бытовую технику.

Области применения

  • Портативные приборы с питанием от батарей
  • Персональные компьютеры
  • Интеллектуальные зарядные устройства
  • Телекоммуникационные системы
  • Оборудование электронного документооборота
  • Бытовая техника
  • Управление технологическими процессами

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь