Обзор

Особенности и преимущества

  • ADT7516 - Четыре 12-разрядных ЦАП
  • Буферизированный выход напряжения
  • Гарантированно монотонная характеристика преобразования
  • 10-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
  • 10-разрядный четырехканальный АЦП
  • Работает с постоянными сигналами
  • Диапазон входных напряжений: 0 В - 2.28 В
  • Температурный диапазон: от −40°C до +120°C
  • Погрешность датчика температуры: ±0.5°C, тип.
  • Диапазон напряжений питания: 2.7 В - 5.5 В
  • Диапазон выходных напряжений ЦАП: 0 В - 2 VREF
  • Ток в режиме пониженного энергопотребления: <10 мкА

Подробнее о продукте

ADT7516/ADT7517/ADT7519 совмещают в 16-выводном корпусе QSOP 10-разрядный преобразователь температуры в цифровой код, 10-разрядный четырехканальный АЦП и четыре 12-/10-/8-разрядных ЦАП, соответственно. Компоненты также содержат датчик температуры на запрещенной зоне и 10-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.25°C.

ADT7516/ADT7517/ADT7519 работают от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Каналы АЦП имеют диапазон входных напряжений от 0 В до 2.28 В и работают с постоянными сигналами. Опорное напряжение для каналов АЦП формируется внутренним источником. Выходное напряжение ЦАП имеет диапазон от 0 В до VDD, а типичное время установления выходного напряжения составляет 7 мкс.

ADT7516/ADT7517/ADT7519 поддерживают два варианта последовательного интерфейса: четырехпроводной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®, QSPI™, MICROWIRE™ и последовательными портами цифровых сигнальных процессоров, и двухпроводной интерфейс SMBus/I2C. Компоненты также имеют режим ожидания с управлением через последовательный интерфейс.

Опорное напряжение для четырех ЦАП может формироваться внутренним источником или поступать с вывода опорного напряжения. Обновление выходов всех ЦАП можно производить одновременно при помощи программной функции LDAC или внешнего вывода LDAC. ADT7516/ADT7517/ADT7519 содержат схему сброса при включении питания, которая гарантирует, что выходные напряжения ЦАП после включения питания устанавливаются в 0 В и сохраняют это состояние до первой записи достоверных данных.

Широкий диапазон напряжений питания, малый потребляемый ток и совместимый с SPI/I2C интерфейс делают ADT7516/ADT7517/ADT7519 идеальным выбором для различных областей применения, включая персональные компьютеры, офисное оборудование и бытовую технику.

Области применения

  • Портативные приборы с питанием от батарей
  • Персональные компьютеры
  • Интеллектуальные зарядные устройства
  • Телекоммуникационные системы
  • Оборудование электронного документооборота
  • Бытовая техника
  • Управление технологическими процессами

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.