Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
  • Погрешность версии B: ±1.0°C в диапазоне от 0°C до 70°C
  • Погрешность версии A: ±2.0°C в диапазоне от –25°C до 100°C
  • Совместимый с SMBus/I2C интерфейс
  • Рабочий температурный диапазон от −55°C до +125°C
  • Напряжение питания: от 2.7 В до 5.5 В
  • Индикатор превышения предельной температуры
  • Режим отключения с низкой потребляемой мощностью
  • Потребляемая мощность: 79 мкВт, тип. при 3.3 В
  • Миниатюрный, недорогой 8-выводный корпус MSOP в вариантах для свинцовой и бессвинцовой пайки
  • Стандартный 8-выводный корпус SOIC для бессвинцовой пайки

Подробнее о продукте

ADT75 - это полнофункциональная система измерения температуры в 8-выводных корпусах MSOP and SOIC. Компонент содержит датчик температуры на запрещенной зоне и 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.0625°C. ADT75 совместим по выводам и регистрам с микросхемами LM75 и AD7416.

Номинальный рабочий диапазон напряжений питания ADT75 составляет от 2.7 В до 5.5 В. При работе от напряжения питания 3.3 В средний потребляемый ток равен 200 мкА.

ADT75 имеет режим отключения, в котором напряжение питания отключается от внутренних схем и потребляемый ток уменьшается до 3 мкА. Номинальный рабочий диапазон температур ADT75 составляет от –55°C до +125°C.

Выводы A0, A1 и A2 предназначены для выбора адреса. Вывод OS/ALERT представляет собой выход с открытым стоком, который становится активен при превышении температурой программируемого предельного значения. Он может работать в режиме компаратора или режиме прерывания.

Ключевые особенности продукта

  1. Интегрированный датчик температуры, позволяющий производить точные измерения окружающей температуры. Диапазон измерений составляет от −55°C до +125°C.
  2. Напряжение питания: 2.7 В - 5.5 В.
  3. Компактные 8-выводные корпуса MSOP и SOIC.
  4. Погрешность измерения температуры ±1°C, макс.
  5. Разрешение показаний температуры 0.0625°C.
  6. Режим отключения с сокращением потребляемого тока до 3 мкА, тип.
  7. Возможность подключения до восьми микросхем ADT75 к одной шине SMBus/I2C.

Области применения

  • Изолированные датчики
  • Системы климат-контроля
  • Контроль температуры в ПК
  • Защита от перегрева
  • Управление промышленными технологическими процессами
  • Контроль систем питания
  • Портативные системы

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.