Обзор

Особенности и преимущества

  • Monitors and Controls Speed of up to 4 Fans Independently
  • PWM Outputs Drive each Fan under Software Control
  • FULL_SPEED Input Allows Fans to be Blasted 100% by External Hardware
  • Tristate ADDR Pin Allows up to 3 Devices on a Single Bus
  • Monitors up to 10 Remote Temperature Sensors
  • SMBALERT Interrupt Signals Failures to System Controller
  • Temperature Decoder Interprets TMP05 / TMP06 Temperature Sensors and Communicates Values over I2C Bus
  • See datasheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADT74701 controller is a multichannel temperature sensor and PWM fan controller and fan speed monitor for systems requiring active cooling. It is designed to interface directly to an I2C® bus. The ADT7470 can monitor up to 10 daisy-chained TMP05 temperature sensors. It can also monitor and control the speed of four fans, in automatic or in manual control loops.

A FULL_SPEED input is provided to allow the fans to be blasted to maximum speed, via external hardware control, under extreme thermal conditions or on system startup. An SMBALERT interrupt communicates error conditions such as fan under speed and over temperature measurements to the system service processor. Individual error conditions can then be read from status registers over the I2C bus.

APPLICATIONS

  • Servers
  • Networking and telecommunications equipment
  • Desktops

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.