Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокое быстродействие
    • Погрешность измерения температуры
      • ±0.20°C в диапазоне от −10°C до +85°C при 3 В
      • ±0.25°C в диапазоне от −20°C до +105°C при 2.7 В - 3.3 В
    • Разрешение измерения температуры: 16 бит (0.0078°C)
  • Крайне малый температурный дрейф: 0.0073°C
    • Соответствует или аналогичен эталонам измерения NIST
    • Короткий интервал до получения первого результата после включения питания: 6 мс
  • Простота реализации
    • Не требует пользовательской коррекции/калибровки температуры
    • Не требует коррекции линейности
  • Низкая потребляемая мощность
    • Энергосберегающий режим с быстродействием 1 SPS (отсчет в секунду)
    • 700 мВт, тип. при 3.3 В в нормальном режиме
    • 7 мкВт, тип. при 3.3 В в режиме отключения
  • Широкие диапазоны рабочих условий
    • Диапазон рабочих температур: от −40°C до +150°C
    • Диапазон рабочих напряжений: от 2.7 В до 5.5 В
  • Программируемые прерывания
    • Индикатор превышения критической температуры
    • Прерывание выхода температуры за нижнее/верхнее пороговое значение
  • Совместимый c I2C интерфейс
  • Выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм, удовлетворяющем требованиям директивы RoHS

Подробнее о продукте

ADT7420 - это обладающий высокой точностью цифровой датчик температуры, который обеспечивает революционные показатели в широком промышленном диапазоне температур и выпускается в корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Он содержит внутренний источник опорного напряжения на запрещенной зоне и 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), оцифровывающий показания температуры с разрешением до 0.0078°C. По умолчанию разрешение АЦП устанавливается равным 13 бит (0.0625°C) и может быть изменено пользователем путем программирования через последовательный интерфейс.

ADT7420 гарантированно работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. При работе от напряжения питания 3.3 В средний потребляемый ток составляет 210 мкА. ADT7420 имеет режим отключения, в котором напряжение питания отключается от внутренних схем и потребляемый ток уменьшается до 2.0 мкА при 3.3 В. Номинальный рабочий температурный диапазон ADT7420 составляет от −40°C до +150°C.

Выводы A0 и A1 предназначены для выбора адреса и позволяют задавать для ADT7420 один из четырех возможных адресов на шине I2C. Вывод CT представляет собой выход с открытым стоком, который становится активен при превышении программируемого критического уровня температуры. Вывод INT также является выходом с открытым стоком, который становится активен при выходе температуры за границу программируемого предельного уровня. Оба вывода могут работать в режиме компаратора или режиме прерывания.

Ключевые особенности продукта

  1. Простота применения, не требует пользовательской калибровки или коррекции.
  2. Малая потребляемая мощность.
  3. Превосходные показатели долговременной стабильности и надежности.
  4. Малая погрешность позволяет применять компонент в промышленных, измерительных и медицинских системах.
  5. Выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм, удовлетворяющем требованиям директивы RoHS.

Области применения

  • Замещение резистивных температурных датчиков и термисторов
  • Компенсация холодного спая термопар
  • Медицинское оборудование
  • Промышленные системы управления и контрольно-испытательная аппаратура
  • Транспортировка и хранение пищевых продуктов
  • Контроль условий окружающей среды, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Управление рабочей температурой лазерных диодов

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (4)

Материалы по теме

  • Показать все (8)
  • Решения сторонних производителей (1)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Часто задаваемые вопросы (1)
  • Технические статьи (3)
  • Инструменты и симуляторы

    Linduino

    Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

    Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

    Загрузить LTSketchbook

    Купить Linduino

    Linduino

    Модели IBIS

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.