Обзор

Особенности и преимущества

  • 10-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
  • 10-разрядный 8-канальный АЦП
    • Работает с постоянными сигналами
    • Диапазон входных напряжений: от 0 В до 2.25 В и от 0 В до VDD
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +120°C
  • Погрешность датчика температуры ±0.5°C
  • Диапазон напряжений питания: 2.7 В - 5.5 В
  • Ток в режиме пониженного энергопотребления: <10 мкА
  • Вариант с внутренним опорным напряжением 2.25 В
  • Входной логический интерфейс с двойной буферизацией, совместимый с I2C, SPI, QSPI™, MICROWIRE™ и портами цифровых сигнальных процессоров
  • Четырехпроводной последовательный интерфейс
  • Поддержка проверки ошибок в пакетах SMBus (PEC)
  • 16-выводный корпус QSOP

Подробнее о продукте

ADT7411 совмещает в 16-выводном корпусе QSOP 10-разрядный преобразователь температуры в цифровой код и 10-разрядный 8-канальный АЦП. Компонент включает в себя датчик температуры на запрещенной зоне и 10-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.25°C. ADT7411 работает от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Каналы АЦП имеют диапазон входных напряжений от 0 В до 2.25 В и работают с постоянными сигналами. Опорное напряжение для каналов АЦП формируется внутренними средствами. ADT7411 поддерживает два варианта последовательного интерфейса: четырехпроводной последовательный интерфейс, совместимый с SPI, QSPI, MICROWIRE и последовательными портами цифровых сигнальных процессоров, и двухпроводной интерфейс SMBus/I2C. Компонент также имеет режим ожидания с управлением через последовательный интерфейс.

Широкий диапазон напряжений питания, малый потребляемый ток и совместимый с SPI/I2C интерфейс делает ADT7411 идеальным выбором для различных областей применения, включая персональные компьютеры, офисное оборудование и бытовую технику.

Области применения

  • Портативные приборы с питанием от батарей
  • Персональные компьютеры
  • Интеллектуальные зарядные устройства для батарей
  • Контрольно-измерительная аппаратура для телекоммуникационных систем
  • Бытовая техника
  • Управление технологическими процессами

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.