Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая производительность
- Погрешность измерения температуры
- ±0.5°C в диапазоне от −40°C до +105°C (2.7 В - 3.6 В)
- ±0.4°C в диапазоне от −40°C до +105°C (3.0 В)
- Разрешение измерения температуры: 16 бит (0.0078°C)
- Короткий интервал от включения питания до получения первого результата: 6 мс
- Погрешность измерения температуры
- Простота реализации
- Не требует пользовательской коррекции/калибровки температуры
- Не требует коррекции линейности
- Низкая потребляемая мощность
- Энергосберегающий режим с быстродействием 1SPS (отсчет в секунду)
- 700 мкВт, тип. при 3.3 В в нормальном режиме
- 7 мкВт, тип. при 3.3 В в режиме отключения
- Широкие диапазоны рабочих условий
- Диапазон рабочих температур: от −55°C до +150°C
- Диапазон напряжений питания: от 2.7 В до 5.5 В
- Программируемые прерывания
- Прерывание превышения критической температуры
- Прерывание выхода температуры за нижнее/верхнее пороговое значение
- Совместимый с I2C интерфейс
- 8-выводный узкий корпус SOIC, отвечающий требованиям RoHS
Подробнее о продукте
ADT7410 – это обладающий высокой точностью цифровой датчик температуры в узком корпусе SOIC. Он содержит внутренний источник опорного напряжения на запрещенной зоне и 13-разрядный АЦП, комбинация которых позволяет измерять и оцифровывать показания температуры с разрешением 0.0625°C. По умолчанию разрешение АЦП устанавливается равным 13 бит (0.0625°C) и может быть изменено на 16 бит (0.0078°C) путем установки бита 7 регистра конфигурации в единицу (адрес регистра - 0x03).
ADT7410 гарантированно работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. При работе от напряжения питания 3.3 В средний потребляемый ток составляет 210 мкА. ADT7410 имеет режим отключения, в котором напряжение питания отключается от внутренних схем и потребляемый ток уменьшается до 2 мкА. Номинальный рабочий температурный диапазон ADT7410 составляет от −55°C до +150°C.
Выводы A0 и A1 предназначены для выбора адреса и позволяют задавать для ADT7410 один из четырех возможных адресов на шине I2C®. Вывод CT представляет собой выход с открытым стоком, который становится активен при превышении программируемого критического уровня температуры. По умолчанию критическое значение температуры установлено равным 147°C. Вывод INT также является выходом с открытым стоком, который становится активен при выходе температуры за границу программируемого предельного уровня. Оба вывода могут работать в режиме компаратора или режиме прерывания.
Области применения
- Медицинское оборудование
- Системы контроля условий окружающей среды
- Контроль температуры в компьютерах
- Защита от перегрева
- Управление промышленными технологическими процессами
- Контроль состояния систем питания
- Портативные устройства
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Поддержка работы с Mbed
Learn how to get started with Mbed
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADT7410 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.