Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
  • Погрешность ± 2°C, тип.
  • Рабочий температурный диапазон от −20°C до +125°C
  • Напряжение питания от 3 В до 3.6 В
  • Средний потребляемый ток 240 мкА
  • Выбираемый гистерезис 0, 1.5°C, 3°C, 6°C
  • Совместимый с SMBus/I2C интерфейс
  • Вывод двойного назначения Event: компаратор или прерывание
  • 8-выводный корпус LFCSP, 3 мм x 3 мм (JEDEC MO-229 VEED-4)
  • Соответствует стандарту JEDEC JC-42.4 для модулей памяти
  • Полные спецификации температурного датчика

Подробнее о продукте

ADT7408 – это первый цифровой датчик температуры, отвечающий требованиям стандарта JEDEC JC-42.4 для модулей памяти мобильных платформ. Он содержит датчик температуры на запрещенной зоне и 12-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.0625°C.

Компонент имеет выход с открытым стоком EVENT#, который становится активен, когда измеряемая температура превышает программируемое критическое значение или попадает в диапазон формирования сигнала тревоги. Вывод EVENT# может работать в режиме компаратора или режиме прерывания. Данный продукт также имеет три вывода адреса ведомого устройства, что позволяет использовать до восьми микросхем ADT7408 в системе, контролирующей температуру различных компонентов и подсистем.

ADT7408 работает от напряжений питания в диапазоне от 3.0 В до 3.6 В. При работе от напряжения питания 3.3 В средний потребляемый ток составляет 240 мкА. Компонент имеет режим отключения, в котором напряжение питания отключается от внутренних схем и потребляемый ток уменьшается до 3 мкА. Номинальный рабочий температурный диапазон ADT7408 составляет от –20°C до +125°C. ADT7408 выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP для бессвинцовой пайки, имеющем габариты 3 мм x 3 мм (JEDEC MO- 229 VEED-4).

Области применения

  • Контроль температуры модулей памяти
  • Изолированные датчики
  • Системы контроля условий окружающей среды
  • Контроль температуры в компьютерах
  • Защита от перегрева
  • Управления промышленными технологическими процессами
  • Контроль состояния систем питания

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь