Обзор

Особенности и преимущества

  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
  • Погрешность измерения температуры:
    • ±1°C в диапазоне от −55°C до +175°C (2.7 В - 3.3 В)
    • Разрешение измерения температуры: 16 бит (0.0078°C)
    • Короткий интервал до получения первого результата после включения питания: 6 мс
  • Простота реализации
    • Не требует пользовательской коррекции/калибровки температуры
    • Не требует коррекции линейности
  • Низкая потребляемая мощность:
    • Энергосберегающий режим с быстродействием 1 SPS (отсчет в секунду)
    • 880 мВт, тип. при 3.6 В в нормальном режиме
    • 9 мкВт, тип. при 3.6 В в режиме отключения
  • Широкие диапазоны рабочих условий
    • Диапазон рабочих температур: от −55°C до +175°C
    • Диапазон рабочих напряжений: от 2.7 В до 5.5 В
  • Программируемые прерывания:
    • Прерывание превышения критической температуры
    • Прерывание при выходе температуры за нижнее/верхнее пороговое значение
  • Совместимый с SPI интерфейс
  • Доступен только в бескорпусном исполнении

Подробнее о продукте

ADT7312 - это цифровой датчик температуры с погрешностью ±1°C, который работает в очень широком температурном диапазоне от −55°C до +175°C и выпускается только в бескорпусном исполнении. Он содержит внутренний источник опорного напряжения на запрещенной зоне, датчик температуры и 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), комбинация которых позволяет измерять и оцифровывать показания температуры с разрешением до 0.0078°C. По умолчанию разрешение АЦП устанавливается равным 13 бит (0.0625°C) и может быть изменено пользователем путем программирования через последовательный интерфейс.

ADT7312 гарантированно работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. При работе от напряжения питания 3.6 В средний потребляемый ток составляет 245 мкА. ADT7312 имеет режим отключения, в котором напряжение питания отключается от внутренних схем и потребляемый ток уменьшается до 2.5 мкА при 3.6 В. Номинальный рабочий температурный диапазон ADT7312 составляет от −55°C до +175°C.

Вывод CT представляет собой выход с открытым стоком, который становится активен при превышении программируемого критического уровня температуры. По умолчанию предельное критическое значение температуры установлено равным 147°C. Вывод INT также является выходом с открытым стоком, который становится активен при выходе температуры за границу программируемого предельного уровня. Оба вывода могут работать в режиме компаратора или режиме прерывания.

Ключевые особенности продукта

  1. Простота применения, не требует пользовательской калибровки или коррекции.
  2. Малая потребляемая мощность.
  3. Превосходные показатели долговременной стабильности и надежности.
  4. Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности.

Области применения

  • Автомобильная промышленность
  • Контроль высоких температур
  • Защита от перегрева при высоких температурах

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь