Обзор
Особенности и преимущества
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
- Погрешность измерения температуры:
- ±0.5°C в диапазоне от −40°C до +105°C (2.7 В - 3.6 В)
- ±0.4°C в диапазоне от −40°C до +105°C (3.0 В)
- Не требует пользовательской коррекции/калибровки температуры
- Не требует коррекции линейности
- Энергосберегающий режим с быстродействием 1 SPS (отсчет в секунду):
- 700 мкВт, тип. при 3.3 В в нормальном режиме
- 7 мкВт, тип. при 3.3 В в режиме отключения
- Диапазон рабочих температур: от −40°C до +150°C
- Диапазон рабочих напряжений: от 2.7 В до 5.5 В
- Прерывание превышения критической температуры
- Прерывание выхода температуры за нижнее/верхнее пороговое значение
- Совместимый с SPI интерфейс
- 8-выводный узкий корпус SOIC, отвечающий требованиям RoHS
Подробнее о продукте
ADT7311 - это обладающий высокой точностью цифровой датчик температуры в узком 8-выводном корпусе SOIC. Он содержит источник опорного напряжения на запрещенной зоне и 16-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.0078°C . По умолчанию разрешение АЦП устанавливается равным 13 бит (0.0625°C) и может быть изменено пользователем путем программирования через последовательный интерфейс.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.