Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 13-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
- Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +150°C
- Типичная погрешность ±0.5°C, максимальная погрешность ±1°C
- Ток в состоянии отключения 1 мкА
- Рассеиваемая мощность 0.631 мВт при VDD = 3.3 В
- Последовательный интерфейс, совместимый с SPI и цифровыми сигнальными процессорами
- Режим отключения
- Компактные корпусы SOT-23 и MSOP
- Совместим по выводам с AD7814
Подробнее о продукте
ADT7301 – это полнофункциональная система контроля температуры в корпусах SOT-23 и MSOP. Данный компонент содержит датчик температуры на запрещенной зоне и 13-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.03125°C.
ADT7301 имеет конфигурируемый последовательный интерфейс, обеспечивающий простое подключение к большинству микроконтроллеров. Интерфейс совместим с протоколами SPI™, QSPI и MICROWIRE™, а также с последовательными портами цифровых сигнальных процессоров. Компонент имеет режим ожидания, активируемый через последовательный интерфейс. Широкий диапазон напряжений питания, малый потребляемый ток и совместимый с SPI интерфейс делают ADT7301 идеальным выбором для разнообразных областей применения, включая персональные компьютеры, офисное оборудование, автомобильную и бытовую технику. Номинальный рабочий температурный диапазон ADT7301 составляет от −40°C до+150°C. Не рекомендуется использовать компонент при температурах выше +125°C в течение более чем 5% (5,000 часов) от гарантированного срока службы. Более длительная работа в условиях повышенной температуры приводит к уменьшению надежности.
Ключевые особенности продукта
- Интегрированный датчик температуры, позволяющий производить точные измерения окружающей температуры. Диапазон измерений составляет от −40°C до +150°C.
- Диапазон напряжений питания от 2.7 В до 5.25 В.
- Компактные 6-выводный корпус SOT-23 и 8-выводный корпус MSOP.
- Типичная погрешность измерения температуры ±0.5°C.
- 13-разрядные показания температуры с разрешением до 0.03125°C.
- Режим отключения с сокращением потребляемой мощности до 4.88 мкВт при VDD = 3.3 В, 1 SPS (отсчет в секунду).
- Совместим с AD7814.
Области применения
- Медицинское оборудование
- Автомобильная промышленность
- Климат-контроль
- Измерение температуры масла
- Гидравлические системы
- Сотовые телефоны
- Накопители на жестких дисках
- Персональные компьютеры
- Контрольно-испытательная аппаратура
- Офисное оборудование
- Бытовая техника
- Управление технологическими процессами
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.