Обзор

Особенности и преимущества

  • ±0.5°C (typical) threshold accuracy
  • Pin-selectable trip points from
    −45°C to +5°C in 10°C increments (undertemperature)
    45°C to 115°C in 10°C increments (overtemperature)
  • Maximum operating temperature of 125°C
  • Open-drain output (ADT6401)
  • Pin-selectable hysteresis of 2°C and 10°C
  • Supply current of 30 μA (typical)
  • Space-saving, 6-lead SOT-23 package

Подробнее о продукте

The ADT6401/ADT6402 are trip point temperature switches available in a 6-lead SOT-23 package. Each part contains an internal band gap temperature sensor for local temperature sensing. When the temperature crosses the trip point setting, the logic output is activated. The ADT6401 logic output is active low and open-drain. The ADT6402 logic output is active high and push-pull. The temperature is digitized to a resolution of 0.125°C (11-bit). The pin-selectable trip point settings are 10°C apart starting from −45°C to +5°C for undertemperature switching, and from 45°C to 115°C for overtemperature switching.

These devices typically consume 30 μA of supply current. Hysteresis is pin selectable at 2°C and 10°C. The temperature switch is specified to operate over the supply range of 2.7 V to 5.5 V.

When the ADT6401/ADT6402 are used for monitoring tempera- tures from 45°C to 115°C, the logic output pin becomes active when the temperature goes higher than the selected trip point temperature. When the ADT6401/ADT6402 are used for monitoring tempera- tures from −45°C to +5°C, the logic output pin becomes active when the temperature goes lower than the selected trip point temperature.

Product Highlights

  1. Σ-Δ based temperature measurement gives high accuracy and noise immunity.
  2. Wide operating temperature range from −55°C to +125°C.
  3. ±0.5°C typical accuracy from −45°C to +115°C.
  4. Pin-selectable threshold settings from −45°C to +115°C in 10°C increments.
  5. Supply voltage is 2.7 V to 5.5 V.
  6. Supply current of 30 μA.
  7. Space-saving, 6-lead SOT-23 package.
  8. Pin-selectable temperature hysteresis of 2°C or 10°C.
  9. Temperature resolution of 0.125°C.

Applications

  • Medical equipment
  • Automotive Cell phones Hard disk drives
  • Personal computers
  • Electronic test equipment
  • Domestic appliances
  • Process control
  • Data Sheet, Rev. 0, 5/08

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Типовые проекты (2)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь