Обзор
Статус продукта
Снято с производства
Модели данной серии продукции больше не производятся.
Модели для замены
Найти другие продукты на замену данному компоненту:
Компания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (26)
Технические описания продукции, снятой с производства (2)
ПО и системные требования
Примеры программ
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Note: These IBIS models should not be used to simulate LVDS link ports. HSPICE models for the LVDS link ports are available on request through <a href="mailto:processor.support@analog.com">processor.support@analog.com</a>.
Инструменты проектирования
Файлы моделей BSDL
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
Latest revisions to BSDL file.
Материалы по теме
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.