Обзор
Особенности и преимущества
- Статическая суперскалярная архитектура, поддерживающая обработку 1-/8-/16-/32-разрядных данных в формате с фиксированной точкой, а также данных в формате с плавающей точкой
- Высокопроизводительное ядро цифровой обработки сигналов с тактовой частотой 300 МГц, длительность командного цикла 3.3 нс
- Три банка внутренней статической оперативной памяти (SRAM) общим объемом 6 Мбит с конфигурируемым пользователем разделением на сегменты
- 14-канальный контроллер прямого доступа к памяти (DMA) с нулевыми непроизводительными издержками
- Расширенный набор специализированных команд для беспроводной связи позволяет реализовать на базе процессора TigerSHARC полнофункциональное решение для обработки сигналов в полосе модулирующих частоты
- Три внутренних 128-разрядных шины обеспечивают совокупную пропускную способность при обращениях к памяти 14.4 Гбайт в секунду
- Принцип построения программно определяемых радиосистем позволяет адаптировать единую платформу под различные стандарты беспроводной связи
- Два вычислительных блока, поддерживающих режим SIMD (одна команда - много данных, single instruction multiple-data), каждый из которых включает в себя АЛУ, умножитель, устройство сдвига и регистровый файл на 32 слова
- Программирование на языках C и ассемблера
Подробнее о продукте
ADSP-TS101S – это первый представитель семейства процессоров TigerSHARC. Он предназначен для разнообразных задач обработки сигналов, где требуется совместная работа нескольких процессоров для выполнения функций с большим объемом вычислений в режиме реального времени, Этот процессор семейства TigerSHARC компании Analog Devices хорошо подходит для видеосистем и оборудования связи, включая базовые станции сотовой связи стандарта 3G и широкополосной беспроводной связи, а также оборонной техники, медицинских приборов визуальной диагностики и промышленных измерительных приборов. Процессор ADSP-TS101S основан на статической суперскалярной архитектуре, которая совмещает в себе функции архитектур RISC, VLIW и стандартных цифровых сигнальных процессоров. Аппаратная поддержка типов данных с фиксированной и плавающей точкой в комбинации с передовыми возможностями мультипроцессорной обработки позволяет процессору TigerSHARC обеспечивать непревзойденную производительность в операциях цифровой обработки сигналов. При работе с тактовой частотой 300 МГц процессор ADSP-TS101S обеспечивает наивысшую в отрасли производительность в операциях над 16-разрядными числами в формате с фиксированной точкой и вычисляет БПФ массива из 1024 32-разрядных комплексных чисел с плавающей точкой за 32.5 микросекунды.
Производительность ADSP-TS101S:
- Выскопроизводительное ядро цифровой обработки сигналов с тактовой частотой 300 МГц, длительность командного цикла 3.3 нс
- Выполняет восемь операций умножения-накопления 16-разрядных чисел с 40-разрядным накоплением или две операции умножения-накопления 32-разрядных чисел с 80-разрядным накоплением за один цикл
- Выполняет шесть операций над числами с плавающей точкой с одинарной точностью или 24 операции над 16-разрядными числами с фиксированной точкой за один цикл (производительность 1800 MFLOPS или 7.2 GOPS)
- Конвейер команд длиной 8 циклов; конвейер выборки команд длиной 3 цикла и конвейер исполнения команд длиной 5 циклов
- Возможность параллельного выполнения до четырех 32-разрядных команд за один цикл
Процессор ADSP-TS101S выпускается в недорогих пластиковых корпусах с шариковыми контактами, имеющих габариты 19 мм X 19 мм и 27 мм X 27 мм, и на сегодняшний день свободно доступен для заказа.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (20)
Руководства пользователя (1)
Руководства по программному обеспечению (13)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Старые руководства по эмуляторам (2)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Примеры программ
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Инструменты проектирования
Файлы моделей BSDL
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
Latest revisions to BSDL file.
Latest revisions to BSDL file.
Latest revisions to BSDL file.
Latest revisions to BSDL file.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-TS101S Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.