Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • 240MHz ARM Cortex-M4 (with floating-point unit) with up to 160K Byte zero-wait-state ECC SRAM
  • Up to 512KB high performance ECC FLASH that can execute instructions at near SRAM speed
  • Highest precision, low latency 24-channel analog front end
  • Single 3.3 V power supply
  • Static memory controller (SMC) with asynchronous memory interface that supports 8-bit and 16-bit memories
  • Enhanced, 24-channel precision PWM unit
  • Four 3rd or 4th order SINC filters for glueless connection of sigma-delta modulators
  • Hardware-based harmonic analysis engine
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADSP-CM41xF series of mixed-signal control processors is based on the ARM® Cortex-M4™ processor core with floating point unit operating at frequencies up to 240 MHz. In addition, some of the series incorporate an ARM® Cortex-M0™ processor core operating at frequencies up to 100 MHz which enables the integration of dual-core safety redundancy into a single chip. The processors integrate up to 160K Bytes of SRAM memory with ECC, up to 1M Byte of flash memory with ECC, accelerators and peripherals optimized for photo-voltaic (PV) inverter control and motor control, and an analog module consisting of up to two 16-bit SAR-type ADCs, one 14-bit on M0 ADC and one 12-bit DAC. The ADSP-CM41xF family operates from a single voltage supply, generating its own internal voltage supplies using internal voltage regulators and an external pass transistor.

By integrating a rich set of industry-leading system peripherals and memory, the ADSP-CM41xF mixed signal control processors are the platform of choice for next-generation applications that require RISC programmability and leading-edge signal processing in one integrated package. These applications span a wide array of markets in power conversion and include Solar PV inverters, motor/power control, and battery charging/control.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Загружаемые ресурсы

Инструменты разработки ПО

Программные модули

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADSP-CM413F Обсуждения

RE: ADSP-BF522 EBIU
1 неделя (ль) назад в категории Blackfin Processors
RE: SHARCH ADSP 21161 EPROM B00TING
1 неделя (ль) назад в категории SHARC Processors
RE: How to set up custom Filter Coefficients for IIR-Accelerator of the ADSP-SC584
1 неделя (ль) назад в категории Processors and DSP
ADSP-CM413F Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.