Обзор
Особенности и преимущества
- Dual 16 bit SAR ADCs with no missing codes, 13+ ENOB, 380ns conversion speed for high precision closed loop control.
- 240 MHz ARM Cortex M4 Core with Floating Point Unit to support advanced programming models and complex algorithms.
- 384KB SRAM and 2MB flash memory for large program size.
- Advanced PWM and timer functions for improved torque ripple and motor performance.
- SINC filters for glueless connection to AD74xx isolated converters.
- Harmonic Analysis Engine for compliant grid connection.
- Ethernet and USB to support networked interfaces.
- Two CAN interfaces, three UARTS, two SPIs, two SPORTs, eight 32-bit timers, two two-wire interfaces and four quadrature encoder interfaces.
- 16 bit asynchronous memory bus for external SRAM or FPGA interfacing.
- 212-ball, 19x19mm CSP_BGA package
- Up to 105C ambient operating temperature for support of industrial applications.
Подробнее о продукте
The ADSP-CM409F Mixed-Signal Control Processor integrates dual high precision 16 bit ADCs and an ARM® Cortex-M4TM processor core with floating-point unit operating at 240 MHz core clock frequency and integrating 384KB of SRAM memory, 2M byte of flash memory, and accelerators and peripherals optimized for motor control, photo-voltaic (PV) inverter control and other embedded control applications.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (6)
Руководства по процессорам (1)
Integrated Circuit Anomalies (1)
ПО и системные требования
Инструменты разработки ПО
Утилиты CrossCore® Utilities
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Модели IBIS
Материалы по теме
Информация (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-CM409F Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.