Обзор
Особенности и преимущества
- Два 16-разрядных АЦП последовательного приближения без пропуска кодов, с эффективной разрядностью (ENOB) более 13 бит, со скоростью преобразования 380 нс для управления прецизионным замкнутым циклом.
- Процессорное ядро ARM® Cortex-M4™, работающее на частоте 240 МГц, с блоком вычислений с плавающей точкой для поддержки самых современных программных моделей и сложных алгоритмов.
- 384 КБ статической памяти (SRAM) и 2 МБ флэш-памяти для программ большого размера.
- Продвинутые функции ШИМ и таймера для уменьшения пульсаций крутящего момента и повышения эффективности электродвигателей.
- SINC-фильтр для прямого подключения изолированных преобразователей типа AD74xx.
- Модуль гармонического анализа для обработки сигналов электрических сетей.
- Ethernet и USB для поддержки сетевых интерфейсов
- Два интерфейса CAN, три UART, два SPI, два SPORT, восемь 32-разрядных таймера, два двух-проводных интерфейса и четыре интерфейса квадратурного кодера (импульсного датчика положения).
- 16-разрядная асинхронная шина памяти для внешней статической памяти (SRAM) и обмена с FPGA.
- 176-выводной корпус LQFP 24х24 мм с 91 выводами общего назначения (GPIO).
- В индустриальном исполнении сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды до 105°С.
Подробнее о продукте
Управляющий процессор смешанных сигналов ADSP-CM408F объединяет два прецизионных 16-ти разрядных АЦП и ядро ARM® Cortex-M4™, выполняющее вычислительные операции с плавающей точкой на тактовой частоте 240 МГц. В состав процессора входят статическое ОЗУ объемом 384 КБ, флэш-память 2 Мбайт, аппаратные ускорители и периферийные устройства, оптимизированные для управления электродвигателями, инверторами солнечных батарей и для других встраиваемых приложений.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (12)
Руководства по процессорам (1)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
Инструменты разработки ПО
Утилиты CrossCore® Utilities
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Модели IBIS
Материалы по теме
Технические статьи (15)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-CM408F Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.