Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- ARM Cortex M4 Core with Floating Point Unit to support advanced programming models and complex algorithms with speed grades of 100 to 240 MHz.
- Dual 16 bit SAR ADCs with no missing codes, 13+ ENOB, 380ns conversion speed for high precision closed loop control.
- 128 to 384KB SRAM and 256KB to 2MB flash memory options for a wide range of program and data memory requirements.
- Advanced PWM and timer functions for improved PV inverter and motor drive performance.
- Two CAN interfaces, three UARTS, two SPIs, two SPORTs, eight 32-bit timers, two two-wire interfaces and four quadrature encoder interfaces.
- SINC filters for glueless connection to AD74xx isolated converters.
- Harmonic Analysis Engine for compliant grid connection.
- 14x14 120 lead LQFP package with 40 GPIO pins, 24 ADC input pins and 2 DAC output pins optimized for PV inverter applications.
- Up to 105C ambient operating temperature for support of industrial applications.
Подробнее о продукте
The ADSP-CM403F Mixed-Signal Control Processor integrates dual high precision 16 bit ADCs and an ARM® Cortex-M4™ processor core with floating-point unit operating at frequencies up to 240 MHz and integrating up to 384KB of SRAM memory, up to 2M byte of flash memory, accelerators and peripherals optimized for photo-voltaic (PV) inverter control, motor control and other embedded control applications.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (10)
Руководства пользователя (1)
Руководства по процессорам (1)
Integrated Circuit Anomalies (1)
ПО и системные требования
Загружаемые ресурсы
Инструменты разработки ПО
Утилиты CrossCore® Utilities
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Модели IBIS
Материалы по теме
Технические статьи (7)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.