Обзор
Особенности и преимущества
- ARM Cortex M4 Core with Floating Point Unit to support advanced programming models and complex algorithms with speed grades of 100 and 150 MHz.
- Dual 16 bit SAR ADCs with no missing codes, 11+ ENOB, 380ns conversion speed for high precision closed loop control.
- 128kB SRAM and 256kB flash memory options for a wide range of program and data memory requirements.
- Advanced PWM and timer functions for improved PV inverter and motor drive performance
- Two CAN interfaces, three UARTS, two SPIs, two SPORTs, eight 32-bit timers, two two-wire interfaces and four quadrature encoder interfaces.
- SINC filters for glueless connection to AD74xx isolated converters.
- Harmonic Analysis Engine for compliant grid connection.
- 14x14 120 lead LQFP package with 40 GPIO pins, 24 ADC input pins and 2 DAC output pins optimized for PV inverter applications.
- -40C to 105C ambient operating temperature for support of industrial applications.
Подробнее о продукте
The ADSP-CM402F Mixed-Signal Control Processor integrates dual precision 16 bit ADCs and an ARM® Cortex-M4™ processor core with floating-point unit operating at frequencies up to 150 MHz and integrating up to 128kB of SRAM memory, up to 256kB of flash memory, accelerators and peripherals optimized for photo-voltaic (PV) inverter control, motor control and other embedded control applications.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (10)
Руководства по процессорам (1)
Integrated Circuit Anomalies (1)
ПО и системные требования
Инструменты разработки ПО
Утилиты CrossCore® Utilities
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Модели IBIS
Материалы по теме
Информация (1)
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.