Обзор
Особенности и преимущества
- Ядро Blackfin+ с производительностью до 400 МГц
- Поддержка двух 16-разрядных или одной 32-разрядной операции MAC за цикл
- 16-разрядная комплексная операция MAC и много других расширений набора команд
- Набор команд совместим с процессорами Blackfin предыдущих поколений
- Интегрированная память
- 136 кБ СОЗУ (SRAM) L1 с многоразрядной проверкой четности (64 кБ памяти команд, 64 кБ памяти данных, 8 кБ scratchpad-памяти)
- 1 МБ СОЗУ (SRAM) L2 с защитой при помощи кодов, исправляющих ошибки (ECC)
- 512 кБ ПЗУ L2
- Интегрированный 16-разрядный интерфейс памяти L3 DDR2 или LPDDR SDRAM (до 200 МГц)
- Ключевые периферийные модули
- USB2.0 HS OTG
- 2 порта CAN2.0B
- Порт ввода/вывода видеоизображений ePPI
- 2 порта SPORT (с поддержкой I2S)
- 2 порта Quad-SPI / 1 порт Dual-SPI (с поддержкой режима хоста)
- I2C
- 2 порта UART
- SD/SDIO/MMC (8 бит)
- Четырехканальный 12-разрядный АЦП 1 MSPS
- Функции защиты и однократно программируемая память
- Криптографические аппаратные ускорители для защищённой загрузки/ защиты интеллектуальной собственности.
- Шифрование/дешифрование операций memDMA для защиты в режиме исполнения программы
- Недорогой корпус
- Корпус CSP_BGA со 184 шариковыми контактами (12 мм × 12мм, шаг между контактами 0.8 мм), соответствует требованиям RoHS
- Низкое энергопотребление системы < 100 мВт на 400 МГц (< 0.25 мВт/МГц) при TПЕРЕХОДА 25°C
Подробнее о продукте
Данный компонент является представителем семейства цифровых сигнальных процессоров (Digital Signal Processor, DSP) Blackfin ADSP-BF70x. Новое ядро Blackfin+ содержит передовой блок обработки сигналов, поддерживающий выполнение двух 16-разрядных или одной 32-разрядной операции умножения с накоплением (MAC) за цикл, а также 16-разрядной операции комплексного умножения с накоплением. Оно сочетает в себе преимущества простого, ортогонального набора команд, характерного для микропроцессоров с архитектурой RISC, и возможностей обработки мультимедийных данных в режиме SIMD (одна команда много данных, single-instruction, multiple-data). К другим особенностям ядра Blackfin+ относятся усовершенствование архитектуры кэш-памяти, предсказание ветвлений и ряд усовершенствований набора команд при сохранении программной совместимости с процессорами Blackfin предыдущих поколений.
Процессор поддерживает работу с частотой до 400 МГц, и обеспечивает минимальное потребление мощности (менее 100 мВт). При проектировании компонента были использованы различные подходы для сокращения потребляемой мощности и низковольтные технологии, которые позволяют получить первоклассные показатели производительности и возможности управления энергопотреблением.
Благодаря интеграции богатого набора передовых периферийных модулей и большого объёма внутренней памяти этот процессор является превосходной платформой для реализации систем следующего поколения, где требуется характерная для RISC процессоров модель программирования, поддержка мультимедийных данных и передовые возможности обработки сигналов в одном интегрированном корпусе. К возможным областям его применения относятся самые разнообразные системы - от автомобильной техники до встраиваемых промышленных систем, измерительных приборов, устройств анализа видео- и неподвижных изображений, биометрических систем и систем управления.Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Статьи по применению (13)
Руководства пользователя (6)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Межплатформенное ПО
Операционные системы и связующее программное обеспечение
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Материалы по теме
Информация (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-BF707 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.