Обзор
Особенности и преимущества
- Blackfin+ core with up to 400 MHz performance
- Dual 16-bit or single 32-bit MAC support per cycle
- 16-bit complex MAC and many other instruction set enhancements
- Instruction set compatible with previous Blackfin product
- On-Chip Memory
- 136KB L1 SRAM with multi-parity-bit protection (64KB instruction, 64KB data, 8KB scratchpad)
- 256KByte on-chip L2 SRAM with ECC protection
- 512KByte On-chip L2 ROM
- Key Peripherals include
- USB2.0 HS OTG
- 2x CAN2.0B
- ePPI Video I/O
- 2x SPORTs (w/I2S)
- 2xQuad-SPI / 1xDual-SPI (w/ Host mode option)
- I2C
- 2xUART
- SD/SDIO/MMC (4-bit)
- Security and one-time-programmable memory
- Crypto hardware accelerators for fast secure boot/IP protection
- memDMA encryption/decryption for fast run-time security
- Low-cost packaging
- 88-Lead LFCSP (QFN) package (12 mm × 12mm), RoHS compliant
- Low system power with < 100 mW at 400 MHz (< 0.25 mW/MHz) at 25°C TJUNCTION
Подробнее о продукте
This device is a member of the ADSP-BF70x Blackfin Digital Signal Processor (DSP) product family. The new Blackfin+ processor core combines dual-MAC 16-bit, 32-bit MAC and 16-bit complex MAC in to a state-of-the-art signal processing engine. It also combines advantages of a clean, orthogonal RISC-like microprocessor instruction set, and single-instruction, multiple-data (SIMD) multimedia capabilities within a single instruction-set architecture. Further new enhancements to the Blackfin+ core add cache enhancements, branch prediction and other instruction set improvements—all while maintaining instruction set compatibility to previous Blackfin products.
The processor offers performance up to 400 MHz, as well as lowest power consumption at <100mW. Produced with a low-power and low-voltage design methodology, they provide world-class power management and performance.
By integrating a rich set of industry-leading system peripherals and large on-chip memory, this Blackfin processor is the platform of choice for next-generation applications that require RISC-like programmability, multimedia support, and leading-edge signal processing in one integrated package. These applications span a wide array of markets, from automotive systems to embedded industrial, instrumentation, video/image analysis, biometric and control applications.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (13)
Руководства по программному обеспечению (11)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Особенности продукта (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
Межплатформенное ПО
Operating Systems and Middleware
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Материалы по теме
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-bf702 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.