Обзор
Особенности и преимущества
- Ядро Blackfin+ с производительностью до 200 МГц
- Поддержка двух 16-разрядных или одной 32-разрядной операции MAC за цикл
- 16-разрядная комплексная операция MAC и много других расширений набора команд
- Набор команд совместим с процессорами Blackfin предыдущих поколений
- Интегрированная память
- 136 кБ СОЗУ (SRAM) L1 с многоразрядной проверкой четности (64 кБ памяти команд, 64 кБ памяти данных, 8 кБ scratchpad-памяти)
- 128 кБ СОЗУ (SRAM) L2 с защитой при помощи кодов, исправляющих ошибки (ECC)
- 512 кБ ПЗУ L2
- Интегрированный 16-разрядный интерфейс памяти L3 DDR2 или LPDDR SDRAM (до 200 МГц)
- Ключевые периферийные модули
- USB2.0 HS OTG
- 2 порта CAN2.0B
- Порт ввода/вывода видеоизображений ePPI
- 2 порта SPORT (с поддержкой I2S)
- 2 порта Quad-SPI / 1 порт Dual-SPI (с поддержкой режима хоста)
- I2C
- 2 порта UART
- SD/SDIO/MMC (8 бит)
- Четырехканальный 12-разрядный АЦП 1 MSPS
- Функции защиты и однократно программируемая память
- Криптографические аппаратные ускорители для защищённой загрузки/ защиты интеллектуальной собственности
- Шифрование/дешифрование операций memDMA для защиты в режиме исполнения программы
- Недорогой корпус
- Корпус CSP_BGA со 184 шариковыми контактами (12 мм × 12мм, шаг между контактами 0.8 мм), соответствует требованиям RoHS
- Низкое энергопотребление системы < 53 мВт на 200 МГц при TПЕРЕХОДА 25°C
Подробнее о продукте
Данный компонент является представителем семейства цифровых сигнальных процессоров (Digital Signal Processor, DSP) Blackfin ADSP-BF70x. Новое ядро Blackfin+ содержит передовой блок обработки сигналов, поддерживающий выполнение двух 16-разрядных или одной 32-разрядной операции умножения с накоплением (MAC) за цикл, а также 16-разрядной операции комплексного умножения с накоплением. Оно сочетает в себе преимущества простого, ортогонального набора команд, характерного для микропроцессоров с архитектурой RISC, и возможностей обработки мультимедийных данных в режиме SIMD (одна команда много данных, single-instruction, multiple-data). К другим особенностям ядра Blackfin+ относятся усовершенствование архитектуры кэш-памяти, предсказание ветвлений и ряд усовершенствований набора команд при сохранении программной совместимости с процессорами Blackfin предыдущих поколений.
Процессор поддерживает работу с частотой до 200 МГц, и обеспечивает минимальное потребление мощности (менее 53 мВт). При проектировании компонента были использованы различные подходы для сокращения потребляемой мощности и низковольтные технологии, которые позволяют получить первоклассные показатели производительности и возможности управления энергопотреблением.
Благодаря интеграции богатого набора передовых периферийных модулей и большого объёма внутренней памяти этот процессор является превосходной платформой для реализации систем следующего поколения, где требуется характерная для RISC процессоров модель программирования, поддержка мультимедийных данных и передовые возможности обработки сигналов в одном интегрированном корпусе. К возможным областям его применения относятся самые разнообразные системы - от автомобильной техники до встраиваемых промышленных систем, измерительных приборов, устройств анализа видео- и неподвижных изображений, биометрических систем и систем управления.Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Статьи по применению (13)
Руководства по программному обеспечению (11)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Особенности продукта (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
Межплатформенное ПО
Operating Systems and Middleware
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Материалы по теме
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-BF701 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.