Обзор
Особенности и преимущества
- Два ядра Blackfin с производительностью до 500 МГц/1000 MMACs (2000 MMACs, суммарная) для задач обработки сигналов с повышенными требованиями.
- Внутренняя статическая оперативная память (SRAM) объемом 552 кбайт, состоящая из памяти SRAM L1 объемом по 148 кбайт на ядро с поддержкой контроля четности и совместно используемой памяти SRAM L2 объемом 256 кбайт с обнаружением и исправлением ошибок.
- Конвейерный видеопроцессор (PVP, Pipeline Vision Processor) с поддержкой видеоизображений высокой четкости.
- Видеоускоритель Pixel Compositor.
- Полностью интегрированный контроллер прямого доступа к памяти (DMA), поддерживающий пересылки между любыми областями внутренней/внешней памяти и периферийными модулями.
- Три параллельных периферийных интерфейса (ePPI) с разрядностью до 24 бит, поддержкой режимов ITU-R BT.656 и непосредственного подключения к TFT ЖК панелям, параллельным АЦП/ЦАП, видео кодерам/декодерам, датчикам изображений и другим устройствам.
- Три синхронных последовательных порта (SPORT) с поддержкой режимов I2S, Packed I2S, с выравниванием по левому краю (left-justified) и мультиплексированием во времени (TDM).
- Контроллер USB 2.0 HS OTG.
- Интерфейс съемных носителей информации (RSI, Removable Storage Interface).
- Два контроллера 10/100 Ethernet MAC с поддержкой IEEE 1588.
- Интерфейс Controller Area Network (CAN).
- Четыре линк-порта с поддержкой пересылки 8-разрядных данных в режиме DMA.
- Два сторожевых таймера, 8 таймеров/счетчиков с поддержкой ШИМ.
- Механизм проверки контрольной суммы.
- Два порта SPI с поддержкой режимов ведущего и ведомого.
- Два порта UART и два двухпроводных интерфейса.
- Два 16-разрядных канала широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
- Корпус CSP BGA, 19x19 мм.
- Доступны варианты с коммерческим и промышленным рабочими температурными диапазонами.
Подробнее о продукте
Процессор Blackfin ADSP-BF609 оптимизирован для применения во встраиваемых системах технического зрения и анализа видеоизображений. Он представляет собой двухядерный цифровой сигнальный процессор с фиксированной точкой и уникальным конвейерным видео сопроцессором (PVP, pipelined vision processor). PVP - это набор функциональных блоков, который располагается в непосредственной близости к процессорным ядрам Blackfin и предназначен для ускорения алгоритмов обработки изображений и сокращения требований к общей полосе пропускания.
Процессор обладает усовершенствованной, высокопроизводительной инфраструктурой, большим объемом внутренней памяти и богатым набором периферийных модулей с расширенной поддержкой интерфейсов связи. Кроме того, процессор ADSP-BF609 имеет такие критически важные для надежной и безопасной работы функции, как проверка контрольной суммы для защиты памяти, проверка четности и кодирование с обнаружением ошибок в блоках внутренней памяти, а также модуль обработки ошибок и неисправностей (Fault Management Unit).
Процессор ADSP-BF609 идеально подходит для многих встраиваемых приложений анализа изображений, таких как продвинутые автомобильные системы помощи водителю (ADAS), системы технического зрения и робототехника для промышленного производства, анализ изображений в охранных системах и системах наблюдения, а также сканеры штрих-кодов.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (15)
Руководства по программному обеспечению (11)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Руководства по оценочным наборам (5)
ПО и системные требования
ПО для DSP
Blackfin USB-LAN EZ-Extender Board Support Package
Связующее программное обеспечение (Middleware)
Стек Lightweight TCP/IP (lwIP)
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
Программные модули
MPEG-4 SP/ASP Decoder, Blackfin
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Модели IBIS
Инструменты проектирования
Материалы по теме
Информация (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-BF609 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.