Обзор
Особенности и преимущества
- Два ядра Blackfin с производительностью до 500 МГц/1000 MMACs (2000 MMACs, суммарная) для задач обработки сигналов с повышенными требованиями.
- Внутренняя статическая оперативная память (SRAM) объемом 424 кбайт, состоящая из памяти SRAM L1 объемом по 148 кбайт на ядро с поддержкой контроля четности и совместно используемой памяти SRAM L2 объемом 128 кбайт с обнаружением ошибок.
- Три параллельных периферийных интерфейса (ePPI) с разрядностью до 24 бит, поддержкой режимов ITU-R BT.656 и непосредственного подключения к TFT ЖК панелям, параллельным АЦП/ЦАП, видео кодерам/декодерам, датчикам изображений и другим устройствам.
- Три синхронных последовательных порта (SPORT) с поддержкой режимов I2S, Packed I2S, с выравниванием по левому краю (left-justified) и мультиплексированием во времени (TDM).
- Контроллер USB 2.0 HS OTG.
- Интерфейс съемных носителей информации (RSI, Removable Storage Interface).
- Два контроллера 10/100 Ethernet MAC с поддержкой IEEE 1588.
- Интерфейс Controller Area Network (CAN).
- Четыре линк-порта с поддержкой пересылки 8-разрядных данных в режиме DMA.
- Два сторожевых таймера, 8 таймеров/счетчиков с поддержкой ШИМ и механизм проверки контрольной суммы.
- Два порта SPI с поддержкой режимов ведущего и ведомого.
- Два порта UART и два двухпроводных интерфейса.
- Два 16-разрядных канала широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
- Корпус CSP BGA, 19x19 мм.
- Доступны варианты с коммерческим и промышленным рабочими температурными диапазонами.
Подробнее о продукте
Двухядерный процессор Blackfin ADSP-BF606 оптимизирован для широкого круга промышленных, измерительных, медицинских систем и бытовой электроники, где требуется выполнение сложных задач управления и обработки сигналов при одновременном поддержании крайне высокой пропускной способности пересылки данных.
Процессор обладает усовершенствованной, высокопроизводительной инфраструктурой, большим объемом внутренней памяти и богатым набором периферийных модулей с расширенной поддержкой интерфейсов связи, включая USB 2.0 HS OTG, два контроллера 10/100 Ethernet MAC, и интерфейс съемных носителей информации (RSI, Removable Storage Interface).
Кроме того, процессор ADSP-BF606 имеет такие критически важные для надежной и безопасной работы функции, как проверка контрольной суммы для защиты памяти, проверка четности и кодирование с обнаружением ошибок в блоках внутренней памяти, а также модуль обработки ошибок и неисправностей (Fault Management Unit).
Продукты
Области применения и технологии
EDN China Innovation Award Winner 2012
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (17)
Руководства по программному обеспечению (11)
Integrated Circuit Anomalies (1)
ПО и системные требования
Связующее программное обеспечение (Middleware)
Стек Lightweight TCP/IP (lwIP)
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Модели IBIS
Инструменты проектирования
Материалы по теме
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-BF606 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.