Обзор
Особенности и преимущества
- Процессорное ядро Blackfin с производительностью 200 МГц (400 MMACS) и памятью L1 объемом 68 кбайт: ADSP-BF592KCPZ-2
- Процессорное ядро Blackfin с производительностью 400 МГц (800 MMACS) и памятью L1 объемом 68 кбайт: ADSP-BF592KCPZ
- Блок ПЗУ команд L1 со стандартными библиотеками языка C и кодом ОСРВ VDK
- Малая потребляемая мощность
- Два порта SPI, два порта SPORT, два порта UART и один интерфейс PPI
- Девять каналов DMA периферийных модулей и два канала DMA типа "память-память"
- Корпус LFCSP, 9×9 мм
- Варианты с коммерческим и промышленным рабочими температурными диапазонами
Подробнее о продукте
В рамках семейства процессоров Blackfin процессор BF592 относится к бюджетной ценовой категории. Благодаря комбинации быстродействия ядра 200/400 МГц и набора периферийных модулей, включающего в себя два порта SPORT, порт PPI, два порта SPI, четыре универсальных счетчика и программируемый при производстве блок ПЗУ команд со стандартными библиотеками языка C и кодом ОСРВ VDK, процессор BF592 обеспечивает оптимальное соотношение стоимости и функциональных возможностей в промышленных, автомобильных системах и системах общего назначения с интенсивными вычислениями, в которых не требуется применение внешней оперативной памяти или внешней флэш-памяти программ. Процессор BF592 выпускается в недорогом корпусе LFCSP, имеющем габариты 9x9 мм, в вариантах с промышленным и коммерческим рабочими температурными диапазонами, а также в исполнении, соответствующем требованиям автомобильной промышленности.Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (44)
Руководства по процессорам (4)
Руководства по программному обеспечению (14)
Руководства по эмуляторам (6)
Integrated Circuit Anomalies (1)
ПО и системные требования
Загружаемые ресурсы
ПО для DSP
Программный пакет для работы с Blackfin USB-LAN EZ-Extender
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Программные модули
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Модели IBIS
Инструменты проектирования
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-BF592 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.