Обзор
Особенности и преимущества
- Dual Blackfin cores with each core capable of 600 MHz/1200 MMACs (2400 MMACs total) for demanding signal processing applications.
- Large On-Chip Memory of 328 KBytes – arranged as individual L1 memory systems for each core plus a shared L2 memory space.
- High data throughput tailored for the needs of imaging and consumer multimedia applications.
- Application Tuned Peripherals provide glueless connectivity to a variety of audio/video converters and general-purpose ADCs/DACs.
Подробнее о продукте
The Blackfin® Processor family expands the performance envelope with the ADSP-BF561. With two high performance Blackfin Processor cores, flexible cache architecture, enhanced DMA subsystem, and Dynamic Power Management (DPM) functionality, the ADSP-BF561 can support complex control and signal processing tasks while maintaining extremely high data throughput.
The ADSP-BF561 is a functional extension of the popular Blackfin Processor family and is ideally suited for a broad range of industrial, instrumentation, medical, and consumer appliance applications—allowing for scalability based upon the required data bandwidth and mix of control, plus signal processing needed in the end product.
High-Level of Integration
- 328 KBytes of on-chip memory configured as:
- 32 KBytes of L1 instruction memory SRAM/Cache per core
- 64 KBytes of L1 data memory SRAM/Cache per core
- 4 KBytes of L1 scratchpad memory per core
- 128 KBytes of low-latency shared L2 memory
- 32-bit Memory Controller providing glueless connection to multiple banks of SDRAM, SRAM, Flash or ROM.
- Two Parallel Peripheral Interfaces Units supporting ITU-R 656 video data formats.
- Two dual-channel, full-duplex, synchronous serial ports supporting eight stereo I2S channels.
- Dual 16 Channel DMA Controllers, supporting one and two-dimension transfers.
- SPI-compatible Port.
- UART with support for IrDA®.
- 12 timer/counters supporting PWM, pulsewidth and event count modes.
- 48 Programmable Flags/General Purpose I/O.
- Event Handler.
- Dual Watchdog timers.
- PLL capable of 1x to 63x frequency multiplication.
- 256-ball Mini-BGA and 297-ball Sparse PBGA packages.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Статьи по применению (22)
Руководства пользователя (6)
Руководства по программному обеспечению (14)
Руководства по эмуляторам (6)
Integrated Circuit Anomalies (1)
ПО и системные требования
Загружаемые ресурсы
ПО для DSP
Программный пакет для работы с Blackfin USB-LAN EZ-Extender
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Программные модули
Связующее программное обеспечение (Middleware)
Стек Lightweight TCP/IP (lwIP)
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
Программные модули
MPEG-4 SP/ASP Decoder, Blackfin
Библиотека декодера ADI MPEG-4 SP/ASP для процессоров Blackfin позволяет реализовать видеодекодер MPEG-4, соответствующий международному стандарту ISO/IEC14496-2, Информационные технологии. Кодирование аудиовизуальных объектов. Часть 2: Визуальное кодирование. Третье издание от 1 июня 2004 г.
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Набор для разработки ПО
The Blackfin® SDK contains free applications software with source code and utilities information and tools that allow you to develop Blackfin processor based applications.
Файлы моделей BSDL
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
Материалы по теме
Технические статьи (10)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-BF561 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.