Обзор
Особенности и преимущества
- Высокопроизводительный процессор Blackfin с частотой до 400 МГц
- Интегрированная память SRAM объемом 100 кБ, работающая на частоте ядра
- Ядро RISC МК/DSP с 10-каскадным конвейером и смешанным набором 16/32-разрядных команд для оптимальной плотности кода
- Кэш-память с широким набором возможностей, подходящая как для задач управления в режиме “мягкого” реального времени и ОС промышленного стандарта, так и для обработки сигналов в режиме “жесткого” реального времени
- Полнофункциональная архитектура SIMD с командами для ускорения обработки видео и статических изображений
- Встроенный контроллер 10/100 Ethernet MAC стандарта IEEE 802.3 с буферизированным выходом сигнала генератора для тактирования внешнего контроллера PHY
- Интерфейс Controller Area Network (CAN) 2.0B
- Контроллер беспроводного интерфейса
-
Порт ввода/отображения видеоизображений
Подробнее о продукте
Семейство процессоров Blackfin® пополнилось новыми представителями, которые удовлетворяют постоянно растущую потребность во встраиваемых функциях сетевого подключения. Наличие сетевого интерфейса в совокупности с высокопроизводительным 16-/32-разрядным процессорным ядром Blackfin, конфигурируемой архитектурой кэш-памяти, подсистемой прямого доступа к памяти с расширенными возможностями (DMA) и функциями динамического управления энергопотреблением (DPM, Dynamic Power Management) дает большой потенциал. Эти новые представители семейства Blacfin совместимые программно и по выводам, отличаются друг от друга степенью производительности, что позволяет создавать на их основе масштабируемые решения и воспользоваться комбинацией возможностей управления и обработки сигналов процессорного ядра в широком спектре конечных приложениий.
Процессоры ADSP-BF536 и ADSP-BF537 являются функциональным расширением популярной серии процессоров ADSP-BF531/ADSP-BF532/ADSP-BF533, и идеально подходят для разнообразных сетевых устройств. Процессор ADSP-BF537 обладает большей производительностью и большей внутренней памятью, комбинация которых позволяет обеспечить большую пропускную способность, необходимую в таких встраиваемых системах как системы безопасности/видеонаблюдения и промышленные распределенные системы управления/заводской автоматики. Процессор ADSP-BF536 обладает превосходной производительностью и предназначен для использования в недорогих сетевых устройствах, таких как устройства удаленного управления, системы VoIP, электронные терминалы, а также биометрические/охранные системы. Оба компонента идеально подходят для широкого спектра промышленных, измерительных, медицинских и бытовых электронных приборов, обеспечивая масштабируемую производительность в зависимости от требуемой полосы пропускания сети и комбинацию обработки сигналов и функций управления, необходимую в конечном продукте.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (5)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (59)
Руководства пользователя (5)
Руководства по программному обеспечению (25)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Особенности продукта (4)
ПО и системные требования
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Связующее программное обеспечение (Middleware)
Стек Lightweight TCP/IP (lwIP)
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Модели IBIS
Файлы моделей BSDL
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (10)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-BF536 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.