Обзор
Особенности и преимущества
- Application-tuned peripherals provide glueless connectivity to general-purpose converters in data acquisition applications
- Large on-chip SRAM for maximum system performance
Подробнее о продукте
The ADSP-BF533 provides a high performance, power-efficient processor choice for today's most demanding convergent signal processing applications. The high performance 16-bit/32-bit Blackfin® embedded processor core, the flexible cache architecture, the enhanced DMA subsystem, and the dynamic power management (DPM) functionality allow system designers a flexible platform to address a wide range of applications including consumer, communications, automotive, and industrial/instrumentation.
Architectural Features
- High performance 16-bit/32-bit embedded processor core
- 10-stage RISC MCU/DSP pipeline with mixed 16-bit/32-bit ISA for optimal code density
- Full SIMD architecture, including instructions for accelerated video and image processing
- Memory management unit (MMU) supporting full memory protection for an isolated and secure environment
High Level of Integration
- Up to 148 kB of on-chip SRAM
- Glueless video capture and display port
- Two dual-channel, full-duplex, synchronous serial ports supporting eight stereo I2S channels
- 12 DMA channels supporting one- and two-dimensional data transfers
- Memory controller providing glueless connection to multiple banks of external SDRAM, SRAM, Flash, or ROM
- 160-ball mini-BGA, 169-ball PBGA packages
- Industrial temperature ranges (40°C to 85°C) and commercial temperature ranges (0°C to 70°C) available
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (5)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (59)
Руководства пользователя (6)
Руководства по программному обеспечению (25)
Integrated Circuit Anomalies (1)
ПО и системные требования
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Связующее программное обеспечение (Middleware)
Стек Lightweight TCP/IP (lwIP)
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
Программные модули
MPEG-4 SP/ASP Decoder, Blackfin
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Набор для разработки ПО
The Blackfin® SDK contains free applications software with source code and utilities information and tools that allow you to develop Blackfin processor based applications.
Файлы моделей BSDL
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Тематические исследования (2)
Технические статьи (8)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-BF533 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.