Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- Up to 600 MHz high performance Blackfin processor
- Two 16-bit MACs, two 40-bit ALUs, four 8-bit video ALUs, 40-bit shifter
- RISC-like register and instruction model for ease of programming and compiler-friendly support
- Advanced debug, trace, and performance monitoring
- Wide range of operating voltages
- Qualified for Automotive Applications
- Programmable on-chip voltage regulator
- 160-ball CSP_BGA, 169-ball PBGA, and 176-lead LQFP packages
- See datasheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADSP-BF531 / ADSP-BF532 / ADSP-BF533 processors are members of the Blackfin® family of products, incorporating the Analog Devices, Inc./Intel Micro Signal Architecture (MSA). Blackfin processors combine a dual-MAC state-of-the-art signal processing engine, the advantages of a clean, orthogonal RISC-like microprocessor instruction set, and single instruction, multiple data (SIMD) multimedia capabilities into a single instruction set architecture.
The ADSP-BF531 / ADSP-BF532 / ADSP-BF533 processors are completely code and pin-compatible, differing only with respect to their performance and on-chip memory. Specific performance and memory configurations are shown in Table 1.
PERIPHERALS
- Parallel peripheral interface PPI, supporting ITU-R 656 video data formats
- 2 dual-channel, full duplex synchronous serial ports, supporting eight stereo I2S channels
- 2 memory-to-memory DMAs
- 8 peripheral DMAs
- SPI-compatible port
- Three 32-bit timer/counters with PWM support
- Real-time clock and watchdog timer
- 32-bit core timer
- Up to 16 general-purpose I/O pins (GPIO)
- UART with support for IrDA
- Event handler
- Debug/JTAG interface
- On-chip PLL capable of frequency multiplication
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (58)
Руководства пользователя (6)
Руководства по программному обеспечению (14)
Руководства по эмуляторам (6)
Integrated Circuit Anomalies (1)
ПО и системные требования
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Связующее программное обеспечение (Middleware)
Стек Lightweight TCP/IP (lwIP)
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Модели IBIS
Файлы моделей BSDL
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (10)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-BF532 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.