Обзор
Особенности и преимущества
- Lockbox™ Secure Technology: Hardware-enabled security for code and content protection.
- Blackfin Processor Core with up to 600 MHz (1200 MMACS) performance
- 2 dual-channel, full-duplex synchronous serial ports supporting 8 stereo I2S channels
- 12 peripheral DMA channels supporting one- and two-dimensional data transfers
- NAND Flash Controller with 8-Bit interface for commands, addresses and data.
- Connectivity: Host DMA Port, UART’s, SPORT’s, SPI and TWI.
- Memory controller providing glue-less connection to multiple banks of external SDRAM, SRAM, Flash, or ROM
- 289-ball, 12×12 mm, 0.5 mm pitch mini-BGA (Commercial temperature range 0°C to +70°C)
- 208-ball, 17×17 mm, 0.8 mm pitch mini-BGA (Commercial temperature range 0°C to +70°C; Industrial temperature range -40°C to +85°C*)
Подробнее о продукте
The ADSP-BF523 Blackfin Processor combines high performance, power efficiency and system integration to enable highly optimized designs without compromises. With built-in peripheral selectivity the BF523 provides the greatest flexibility for today’s most demanding convergent signal processing applications. With power consumption as low as 0.23 mW/MHz and performance up to 600 MHz, applications can now add greater signal processing performance without forgoing battery life.
Configured as a co-processor in applications where flexibility is required to support a variety of multimedia applications, the ADSP-BF523 offers the processing performance along with scaleable power management that provides developers that flexibility in their design. For battery powered applications that either enhance the multimedia experience or deliver a full Mobile TV implementation, the ADSP-BF523 represents the ideal solution to release design innovation.
IP protection has become a necessary part of today’s embedded computing applications. The ADSP-BF523 provides a security scheme which balances flexibility and upgradeability with performance through the inclusion of a firmware-based solution including OTP (One Time Programmable) memory to enable users to implement private keys for secure access to program code.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Статьи по применению (49)
Руководства по программному обеспечению (14)
Руководства по эмуляторам (6)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Связующее программное обеспечение (Middleware)
Стек Lightweight TCP/IP (lwIP)
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.